AGK PT 6X2,5/M6 - Borna de derivación
1346838

Borna de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,34 mm2 - 4 mm2, Conexión por espárrago, Conexión colectiva, clase de montaje: en elemento de base, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El borne de derivación aislado completamente utilizable opcionalmente permite una toma de tensión
Rotulable en superficies grandes