UKH 150-3L/N/FE - Borne de corriente
3076468

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris/azul/negro-amarillo

Detalles de producto







Productos compatibles