CSA
ID de homologación: 13631cUL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de homologación: TAE00000Z9CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de homologación: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de homologación: IECExSEV14.0013UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
ID de homologación: SEV14ATEX0156UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |