UK 10-DREHSI-EX (6,3X32) - Borne de carril para fusible
3073966

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/6,3 x 32, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección:  0,5 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Borna para fusible para protección contra explosiones