The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PT 10-HESILED 24 (6,3X32) - Borne de carril para fusible
1090618

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/6,3 x 32, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección:  0,5 mm2- 16 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Los cartuchos de fusibles se colocan o se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a los mismos
Comprobación confortable de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados