PTFIX 6X10/S-NS35 BU - Bloque para distribución
1082404

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal