FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1
-
Bastidor de montaje de 19"
1081342
Caja distribuidora de cable de fibra óptica, tipo: caja distribuidora de cable de fibra óptica de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 1*24, material de rotulación: aluminio, color: gris
Detalles de producto
Sus ventajas
Estructura de conexión enchufable preconfeccionada para cable de fibra óptica; no se requieren trabajos de soldadura en el lugar de instalación; Plug & Play
Caja estándar (1 unidad rack), toma de corriente y adaptador; permite conexiones de cables de fibra óptica con alta densidad
Hay disponibles cajas modulares adicionales (1 unidad rack) para una configuración flexible