Ingeniería para Niagara – estandarizada, escalable y eficiente Reduzca el esfuerzo de ingeniería y ejecute proyectos de edificios con mayor rapidez – gracias a las bibliotecas y herramientas Niagara gratuitas para la automatización de espacios y calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Pantalla Herramientas de ingeniería Niagara
Herramientas de ingeniería Niagara

Un sistema para una ingeniería de Niagara eficiente

En la automatización de edificios con Niagara, los enfoques de ingeniería tradicionales alcanzan rápidamente sus límites:
La programación personalizada, las diferentes estructuras de los proyectos y el tratamiento manual de grandes volúmenes de datos conllevan un gran esfuerzo, un alto riesgo de cometer errores y largos plazos de puesta en servicio.
Emalytics está dirigido a los integradores de sistema de Niagara que desean abordar estos retos de forma específica. En lugar de desarrollar lógicas nuevas en cada proyecto, trabaje con bloques de función reutilizables y estructuras claras para la automatización de espacios y de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Estos se pueden parametrizar, combinar y utilizar fácilmente en distintos proyectos.
El resultado: menor esfuerzo de ingeniería, estructuras de los proyectos coherentes y una implementación considerablemente más rápida, desde una instalación individual hasta un proyecto con múltiples emplazamientos.
Al mismo tiempo, seguirá en su entorno habitual:
Todas las bibliotecas y herramientas de ingeniería están perfectamente integradas en Niagara y se pueden utilizar directamente en los proyectos existentes.

Herramientas de ingeniería para Niagara
Empezar en unos pocos pasos

Las herramientas de ingeniería están disponibles gratuitamente en el Niagara Marketplace. Instale los módulos directamente en su estación y comience sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Descubrir las herramientas de ingeniería para Niagara
Logotipo de Niagara Framework®
emalyticsHVAC

emalyticsHVAC para una ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado escalable

emalyticsHVAC transforma instalaciones complejas en una estructura clara y modular para la ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Funcionan con bloques de función estandarizados para equipos, regulaciones y estados de funcionamiento y de alarma, en lugar de programar individualmente la lógica de cada instalación.
De este modo, incluso las relaciones más complejas resultan transparentes, comprensibles y fáciles de mantener. Al mismo tiempo, la lógica se ha diseñado para interactuar con conceptos de espacio, tiempo y energía. Esto permite crear una arquitectura de automatización estandarizada para la automatización de edificios con Niagara.
Desde una instalación de climatización individual hasta un proyecto con múltiples emplazamientos: emalyticsHVAC constituye la base para estructuras de instalaciones estandarizadas, escalables y reutilizables.

emalyticsRoom

emalyticsRoom para la automatización de espacios estandarizada

emalyticsRoom aporta orden al ámbito más complejo de la automatización de edificios: el espacio. Funcionan con una lógica unificada para la automatización de espacios en los ámbitos de la iluminación, el sombreado, la temperatura y la ventilación.
En lugar de desarrollar soluciones personalizadas para cada espacio, basta con ajustar los bloques de función probados mediante parámetros. Esto reduce el esfuerzo de ingeniería, simplifica las pruebas y garantiza un comportamiento uniforme en todos los espacios.
Ya sea una oficina, un hotel, un colegio o una sala multifuncional: con emalyticsRoom puede crear una estructura una sola vez y aplicarla a tantos espacios como quiera. De este modo, la automatización de espacios con Niagara resulta planificable, reutilizable y escalable.

Edificio con herramientas de ingeniería Niagara

Herramientas de ingeniería Niagara para una gestión masiva eficiente

La diferencia fundamental radica en el proceso de ingeniería: emalyticsHVAC incluye herramientas de ingeniería Niagara integradas que le permiten gestionar grandes volúmenes de datos de forma estructurada y eficiente.
Los puntos de datos, los nombres, las etiquetas, las alarmas y los historiales se pueden gestionar de forma centralizada, coherente y reproducible, directamente en Niagara. En lugar de una gestión individual manual, se crea un flujo de trabajo claro para modificaciones masivas y resultados estandarizados.
Esto reduce considerablemente los tiempos de ingeniería y puesta en servicio, minimiza las fuentes de error y aporta claras ventajas en cuanto a calidad, tiempo y costes. De este modo, la ingeniería clásica de la automatización de edificios se convierte en un proceso apto para la industria.

Su persona de contacto

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

Preguntas frecuentes de las herramientas de ingeniería Niagara
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes de las herramientas de ingeniería Niagara

Las herramientas de ingeniería y las bibliotecas Niagara amplían el marco Niagara con bloques de función estandarizados y herramientas que permiten una ingeniería más eficiente. En lugar de crear de cero funciones, estructuras de datos y flujos de trabajo en cada proyecto, trabajará con bibliotecas reutilizables y un sistema uniforme para la automatización de espacios y calefacción, ventilación y aire acondicionado. De este modo, los proyectos se pueden llevar a cabo de forma más coherente, se reduce el esfuerzo de ingeniería y las tareas recurrentes se pueden realizar con mucha mayor rapidez.

Preguntas frecuentes

Las bibliotecas Niagara de Phoenix Contact ofrecen bloques de función estandarizados para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado típicas. Los equipos, los lazos de control, los sistemas de control secuenciales y las estrategias de funcionamiento para la calefacción, el enfriamiento, la recuperación de calor o la deshumidificación pueden representarse de forma estructurada, sin necesidad de programar cada función por separado. Esto hace que las estrategias de regulación complejas sean más transparentes, más fáciles de ampliar y más fáciles de mantener a largo plazo.

Preguntas frecuentes

Los estados de funcionamiento, los mensajes de fallo, las funciones de mantenimiento y el modo manual ya forman parte de muchos bloques de función. De este modo, se crean estructuras de alarmas y estados uniformes que pueden visualizarse, documentarse e integrarse fácilmente en sistemas de nivel superior. Los integradores se benefician de unas normas de proyecto coherentes y evitan laboriosos trabajos de corrección en materia de aviso de alarma y diagnóstico.

Preguntas frecuentes

Las herramientas de ingeniería permiten gestionar de forma centralizada grandes volúmenes de datos dentro de Niagara. Los puntos de datos, los nombres, las etiquetas, las alarmas, los historiales y otras propiedades se pueden exportar de forma estructurada, adaptar y volver a importar. De este modo, se pueden aplicar cientos o miles de cambios de forma reproducible y coherente. Esto ahorra tiempo, reduce las fuentes de error y facilita la estandarización en varios proyectos.

Preguntas frecuentes

Las herramientas de ingeniería y las bibliotecas son adecuadas para proyectos de cualquier tamaño, desde edificios individuales hasta despliegues internacionales en múltiples emplazamientos. Sobre todo en el caso de estructuras de instalaciones recurrentes, conceptos de espacio estandarizados y grandes volúmenes de datos, sientan las bases para una ingeniería Niagara eficiente y escalable. Los integradores de sistema se benefician de una mayor reutilización, una calidad constante y una ejecución de los proyectos considerablemente más rápida.