Niagara Framework® para la automatización de edificios abierta – sistemas, hardware y soluciones Phoenix Contact es su socio oficial de Niagara: descubra soluciones perfectamente adaptadas – desde licencias hasta hardware industrial y complementos para una ingeniería eficiente y escalable.

Edificio moderno
Controles de edificios para la subdistribución eléctrica

Hardware y controladores Niagara Framework® para la automatización de edificios

Los controladores compatibles con Niagara de Phoenix Contact se han desarrollado específicamente para sistemas de automatización de edificios abiertos e independientes del fabricante. Permiten una integración fiable entre los niveles de campo, de sala y de instalación, desde un único edificio hasta soluciones escalables para múltiples emplazamientos.
Gracias a las interfaces estandarizadas, al hardware apto para la industria y a la disponibilidad a largo plazo, se beneficiará de una plataforma estable y preparada para el futuro. De este modo, es posible estandarizar los procesos de ingeniería, reutilizar aplicaciones y ampliar de forma flexible los sistemas de gestión de edificios basados en Niagara.

Ingeniería de software basada en Niagara

Herramientas de ingeniería y software de Niagara Framework®

Phoenix Contact amplía el Niagara Framework® con potentes herramientas de ingeniería gratuitas – desde el nivel de campo hasta la nube.
Las bibliotecas Niagara estandarizan las tareas recurrentes y reducen considerablemente el esfuerzo de ingeniería. En lugar de una programación individual, trabajará con bloques de función versionados y un sistema unificado para la automatización de salas e instalaciones.
Un flujo de trabajo estandarizado permite un procesamiento masivo eficiente y garantiza resultados coherentes en todos los proyectos. Las herramientas se pueden integrar a la perfección en los entornos Niagara existentes. Están disponibles de forma gratuita a través del Niagara Marketplace.

Una persona maneja el sistema de gestión de edificios

Sistema de gestión de edificios (BMS) Niagara Framework®

Niagara Framework® es la plataforma de referencia a escala mundial para los sistemas de gestión de edificios abiertos (BMS). Permite la integración, independiente del fabricante, de los más diversos comercios y sistemas – y, de este modo, sienta las bases para una automatización de edificios flexible y escalable.
Con Emalytics, Phoenix Contact ofrece un potente sistema de gestión de edificios basado en Niagara Framework®. La solución combina la flexibilidad con la solidez industrial y se ha desarrollado específicamente para proyectos exigentes de la automatización de edificios.
Se beneficiará de una plataforma estandarizada para la visualización, el control y la monitorización – así como de la fácil integración de los sistemas existentes y de la capacidad de ampliación a largo plazo de su infraestructura basada en Niagara.

Seminarios sobre gestión de edificios

Cursos y formaciones sobre Niagara Framework® para la automatización de edificios

Phoenix Contact le ayuda a adquirir conocimientos especializados sobre la automatización de edificios basada en Niagara mediante una oferta estructurada de formación y capacitación. Los cursos de formación Niagara y las certificaciones TCP los imparten principalmente socios autorizados y se complementan con cursos específicos de Phoenix Contact – adaptados a cada región y aplicación. De este modo, podrá beneficiarse de contenidos orientados a la práctica y de una amplia oferta formativa. Una incorporación estructurada, contenidos de aprendizaje orientados a la práctica, así como complementos gratuitos de Niagara y tutoriales en línea, facilitan el acceso. De este modo, podrá llevar a cabo sus proyectos más rápidamente y aplicar lo aprendido de forma eficiente y segura.

Phoenix Contact como socio oficial de Niagara Framework®

Como socio oficial de "Powered by Niagara", Phoenix Contact colabora estrechamente con Tridium en el desarrollo de soluciones de hardware y software para la automatización de edificios abierta basadas en el Niagara Framework®. La colaboración en el marco del "Growth Partner Program" de Tridium permite una estrecha coordinación en el desarrollo y la ingeniería. De este modo, se beneficiará de soluciones perfectamente coordinadas entre sí, de una alta compatibilidad y de un acceso temprano a las nuevas tecnologías. De este modo, Phoenix Contact forma parte activa del ecosistema global Niagara y es sinónimo de soluciones preparadas para el futuro e independientes del fabricante, así como de un desarrollo a largo plazo de sus sistemas basados en Niagara.

Fabricación de armarios de control para Niagara Framework® y automatización de edificios de un solo proveedor Phoenix Contact le ofrece amplias soluciones para armarios de control destinadas a la automatización de edificios basada en Niagara – con una gama estandarizada de un solo proveedor. Desde la fuente de alimentación, pasando por los módulos de interfaz y de E/S, hasta la tecnología de redes y las soluciones de seguridad industriales, todos los componentes están perfectamente coordinados entre sí. De este modo, podrá crear una arquitectura de armario de control estructurada, que ahorre espacio y se implemente de forma eficiente. Los sistemas se pueden integrar a la perfección en proyectos Niagara Framework® y sientan las bases para una automatización de edificios fiable y escalable.

Mapa de imágenes interactivo: Fabricación de armarios de control para Niagara Framework® y automatización de edificios
Bornas para carril
Las bornas para carril de Phoenix Contact le permiten una alta flexibilidad en el diseño de regleteros de bornas. Elija entre diferentes tecnologías de conexión y combine las bornas mediante la colocación de puentes con foso puenteado doble. El sistema de bornas para carril destaca por los accesorios de puenteado, rotulación y comprobación.
Más información acerca de las bornas para carril
Bornas para carril
Paneles HMI y PC industriales
Con nuestras interfaces hombre-máquina (HMI) y PC industriales podrá operar y monitorizar de forma eficiente los estados de su instalación. Benefíciese de la máxima escalabilidad para el concepto de mando de su solución de automatización. Con nuestros PC industriales inteligentes podrá resolver fácilmente las exigentes tareas de control e interconexión. Al mismo tiempo, el sofisticado software de visualización permite intervenir con rapidez y seguridad en los procesos de las máquinas.
Más información sobre las HMI y los PC industriales
Paneles HMI y PC industriales
Conectores
Amplia variedad de conectores: desde versátiles conectores circulares (M5 a M58) hasta conectores para datos, para almacenamiento de energía y para fotovoltaica, pasando por conectores industriales de alta resistencia. La gama de conectores de Phoenix Contact ofrece soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Se complementa con sistemas de conectores específicos para aplicaciones, así como cables y líneas confeccionables y prefabricados.
Más información sobre los conectores
Conectores
Relés y relés de estado sólido
Descubra nuestra amplia selección de relés y relés de estado sólido, relés de acoplamiento, relés electromecánicos y relés temporizados, así como módulos de comunicación y lógica. Nuestros innovadores productos ofrecen la máxima fiabilidad y eficiencia para aplicaciones industriales. Nuestros relés se caracterizan por su elevada capacidad de conmutación, su larga vida útil y su amplia gama de accesorios. Los relés de estado sólido ofrecen tiempos de conmutación rápidos y son ideales para aplicaciones con una alta frecuencia de conmutación. Los módulos de lógica ofrecen soluciones flexibles de control y automatización para su aplicación. Con los módulos de comunicación, podrá integrar de forma sencilla y flexible un sistema de relés en su red.
Más información sobre los relés
Relés y relés de estado sólido
Monitorización de energía
La monitorización de energía eficiente es la base de su gestión de la energía según ISO 50001. Benefíciese de la óptima interacción y facilidad de uso de nuestra cartera de monitorización de energía. Nuestros medidores de energía, contadores de energía, transformadores de corriente y transductores de medida cubren todas las aplicaciones para el registro de datos energéticos. Las avanzadas soluciones de comunicación y software le ayudan a integrar, visualizar y analizar sus datos energéticos.
Más información sobre la monitorización de energía
Monitorización de energía
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Las interrupciones de la red pueden tener consecuencias graves. Confíe en nuestro sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y no asuma ningún riesgo. Un UPS ofrece corriente, incluso en caso de que falle la red de alimentación, y protege su instalación frente a los fallos de suministro. Le ofrecemos soluciones de UPS para aplicaciones DC y AC que adaptan su funcionalidad y diseño de forma óptima a los requisitos de las distintas industrias.
Más información sobre los UPS
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Comunicación industrial
El objetivo de la comunicación industrial es la transmisión de datos segura del nivel de campo al nivel del sistema de control. Las soluciones estandarizadas con Ethernet industrial, las modernas tecnologías inalámbricas y la ciberseguridad aumentan la disponibilidad y la seguridad de los sistemas interconectados. Los protocolos de red y los sistemas de bus de campo, como PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS, garantizan una comunicación eficiente.
Más información sobre la comunicación industrial
Comunicación industrial
Fuentes de alimentación
Con nuestras fuentes de alimentación alimentará su aplicación de forma fiable. Seleccione de nuestra amplia oferta de diferentes equipos la fuente de alimentación óptima que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea para carril DIN, para montaje mural o en formato de 19" para montaje en rack: encuentre la fuente de alimentación perfecta para su aplicación.
Más información sobre las fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Contactor y relé de potencia
Al igual que el relé de potencia, un contactor es, como equipo de conmutación eléctrico, un componente esencial de la electrotecnia que es indispensable para el control y la protección de instalaciones y máquinas eléctricas. Un contactor permite conmutar altas corrientes y tensiones, mientras que los relés de potencia realizan tareas de control de precisión. Ambos equipos de conmutación contribuyen significativamente a la seguridad y la eficiencia de aplicaciones industriales modernas.
Contactor y relé de potencia
Contactor y relé de potencia
Interruptores para protección de equipos
Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito y, en caso de fallo, desconectan solo el circuito eléctrico afectado. Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de protección funcionan con distintas tecnologías: electrónica, magnetotérmica y térmica. Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente.
Más información acerca de los interruptores para protección de equipos
Interruptores para protección de equipos
Módulos de redundancia
Un módulo de redundancia sirve para desacoplar dos fuentes de alimentación y garantiza una alta disponibilidad y productividad de su instalación. En particular, en aplicaciones con requisitos máximos en cuanto a la seguridad de servicio se necesita una fuente de alimentación redundante. Un sistema redundante evita que el fallo de una fuente de alimentación provoque la parada de la instalación.
Más información sobre los módulos de redundancia
Módulos de redundancia

Su persona de contacto

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

FAQ sobre automatización de edificios
FAQ sobre automatización de edificios
FAQ sobre automatización de edificios
FAQ sobre automatización de edificios
FAQ sobre automatización de edificios
FAQ sobre automatización de edificios

Porque abordamos de forma específica los retos de sus proyectos. Con Phoenix Contact, apostará por un hardware compatible con Niagara, robusto y escalable. Las estructuras de ingeniería estandarizadas y las herramientas gratuitas reducen notablemente su esfuerzo. Gracias a una amplia gama de armarios de control y a soluciones compatibles con IT y de seguridad, podrá llevar a cabo proyectos Niagara de forma más eficiente, con menor complejidad y en menos tiempo de instalación.

FAQ sobre automatización de edificios

Las ventajas residen en la plataforma de hardware y en sus posibilidades de integración en sistemas de automatización de edificios abiertos. Phoenix Contact ofrece sistemas de control robustos e industriales con interfaces ampliadas y conexión directa de E/S. Las aplicaciones se pueden adaptar de forma flexible e integrar a la perfección en los conceptos de armarios de control y de infraestructuras. Resultado: menos pasarelas de enlace, menos soluciones aisladas y una mejor integración en las infraestructuras de energía y edificios.

FAQ sobre automatización de edificios

Sí, gracias al hardware industrial, a las arquitecturas escalables y a los conceptos de suministro estandarizados. Las soluciones de Phoenix Contact se basan en un diseño industrial robusto y pueden integrarse en sistemas de alta disponibilidad, como N+1 o 2N. En combinación con conceptos de corriente y de red adaptados, se consigue una solución fiable que garantiza la disponibilidad y la seguridad de servicio – incluso en aplicaciones críticas.

Más información sobre las soluciones para centros de datos modernos
FAQ sobre automatización de edificios

El mayor valor añadido no reside en el propio Framework, sino en la implementación eficiente de sus proyectos. Con Phoenix Contact, reducirá el esfuerzo de ingeniería y las interfaces y simplificará considerablemente la integración. Al mismo tiempo, la fabricación de armarios de control se vuelve más eficiente y se cumplen los requisitos de IT y seguridad. En combinación con arquitecturas escalables, esto aumenta la disponibilidad y reduce la complejidad de sus proyectos Niagara.

FAQ sobre automatización de edificios

Sí, las licencias basadas en Niagara se pueden adquirir directamente a través de Phoenix Contact, p. ej., para controladores, supervisores o visualización. La gama de licencias se adapta perfectamente a nuestro hardware y soluciones. Podrá beneficiarse de paquetes personalizados, acceso al ecosistema Emalytics y complementos Niagara gratuitos, además de recibir asistencia en la concesión de licencias e integración en su aplicación.

Más información sobre las licencias Emalytics