ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antena
1830118

Antena omnidireccional multibanda 4x4 MIMO con protección contra vandalismo para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 3 dBi ... 5 dBi, índice de protección: IP67, resistente a los impactos: IK08, conexión: 4 x SMA (machos), incluido cable de conexión de 2 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Óptima para aplicaciones de movimiento libre o fijas en redes de radiotelefonía móvil 4G/5G o con 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
4x4 MIMO, antena 4 en 1 en una sola carcasa
Carcasa resistente a los golpes (IK08)
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo