STEP-PS/ 1AC/12DC/5 - Fuente de alimentación
2868583

Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 12 V DC/5 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas