La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem es perfecta para el empleo en la construcción de máquinas. Todas las funciones y la construcción especialmente compacta se han adaptado a los elevados requisitos de este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL
-
Fuente de alimentación
1067898
Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Conexión Snap-on, Cross Power System: montaje, entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 20 A
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Estructura de la red | Red en estrella |
Margen de tensión nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Rango de tensión de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
Margen de tensión de entrada AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
Tensión de red del país típica | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Extracorriente de cierre | ≤ 22 A (típico) |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
Gama de frecuencias AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 10 ms (400 V AC) |
típ. 20 ms (500 V AC) | |
Absorción de corriente | 3x 1,2 A (400 V AC) |
3x 1 A (500 V AC) | |
Potencia nominal absorbida | 243,6 VA |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
Factor de potencia (cos phi) | 0,55 |
Tiempo de conexión típico | < 1 s |
Fusible de entrada | 3,15 A (interno (protección de aparato), lento) |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (AC: Característica B, C, D, K) |
Corriente de derivación a tierra (PE) | < 0,25 mA |
< (550 V AC, 60 Hz) |
Rendimiento | > 91 % (400 V AC) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 30 V DC |
Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Cambio de carga dinámico 10 ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Ondulación residual | ≤ 20 mVPP |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Potencia de salida | 480 W |
720 W | |
Disipación máxima de circuito abierto | < 1 W (400 V AC) |
Disipación de carga nominal máxima | < 12 W (480 V AC) |
Tiempo de ascenso | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Posibilidad de conexión en paralelo | no |
Posibilidad de conexión en serie | no |
Señal: DC OK | |
Corriente de carga constante | 100 mA |
Señal relé 13/14 | |
Por defecto | cerrado |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión Snap-on |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,2 mm² |
Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Señal | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,2 mm² |
Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Tipo de señalización | LED |
Contacto de señal sin potencial | |
Salida de señal: Indicación de estado LED | |
Denominación Señalización | DC OK |
Indicación de estado | LED |
Color | verde |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Número de fases | 3 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC (ensayo de tipo) |
1,5 kV AC (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
> 560000 h (40 °C) | |
> 290000 h (60 °C) | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 70,5 mm |
Altura | 209,7 mm |
Profundidad | 170 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 14 mm / 14 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Cross Power System: montaje |
Indicaciones de montaje | Cross Power System |
Con pintura de protección | no |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Material de la carcasa | Metal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 10 ... 150 Hz, amplitud ±0,35 mm, 5g, 90 min. (según IEC 60068-2-6) |
2 Hz ... 15 Hz, amplitud ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (según DNV GL clase A) |
Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
Norma - Seguridad eléctrica | IEC 61010-1 (SELV) |
Norma - Tensión baja de protección | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 (solo líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire) |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | II |
Homologaciones UL | UL Listed UL 61010-2-201 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-2 (zonas industriales) |
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Corrientes de armónicos | |
Gama de frecuencias | Clase A, B |
Flicker | |
Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 4) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Tensión | 230 V AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Error de tensión | 70 % |
Número de periodos | 25 periodos |
Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 40 % |
Número de periodos | 10 periodos |
Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 0 % |
Número de periodos | 1 periodo |
Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
Observación | Criterio A |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Código de artículo | 1067898 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMPO33 |
GTIN | 4055626738666 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.461 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.568 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 237a469d-8208-4378-9081-e80c171d184d |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 83,84 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg