FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC
-
Adaptador frontal
2904993
Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado sin halógenos y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa ProSafe. Longitud de cable: 9,0 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 30 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito) | ≤ 500 mA (en estado desenrollado) |
Sistema de control compatible YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Tarjeta de E/S adecuada | SDV531 |
SDV531L |
Conexión 1 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Yokogawa, compatible tarjetas E/S |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 50 |
Par de apriete | 0,5 Nm (Conexión por tornillo) |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Conexión 2 | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 50 |
Par de apriete | 0,5 Nm (Conexión por tornillo) |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Cables | |
Longitud | 9 m |
UL AWM Style | 21946 |
Número de polos | 50 |
Apantallado | sí |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 50x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 11,00 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 114 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 205 mm |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2904993 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK222N |
GTIN | 4046356906968 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.821 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.821 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg