Para una monitorización continua y una gestión inteligente hay una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, es posible realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
Módulo de batería
2320335
Módulo de batería, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 38 Ah, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Detalles de producto
Tensión de entrada | 24 V DC |
Tiempo buffer | 72 min (20 A) |
35 min (40 A) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Corriente de salida Imáx. | 45 A |
Fusible de salida | 2x 25 A ATOF 32 V |
Posibilidad de conexión en paralelo | 5 |
Posibilidad de conexión en serie | no |
Funcionamiento a batería | |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Corriente nominal de salida (IN) | 45 A |
Tensión al final de la carga | 27,6 V (20 °C) |
Corriente de carga | 15,2 A |
Capacidad nominal | 38 Ah |
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) | 12 Meses (0 °C ... 20 °C) |
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área | 9 Meses ... 12 Meses (20 °C ... 30 °C) |
6 Meses ... 9 Meses (30 °C ... 40 °C) | |
Tecnología batería | VRLA-AGM |
Medio de almacenamiento | AGM de plomo |
Tipo batería | Panasonic LC-P1238APG |
Cantidad de celdas | 2 |
Designación dimensional | Bloque |
Pack baterías | sí |
Tecnología IQ | sí |
Sensor de temperatura | sí |
Adecuado para cargas rápidas | sí |
Homologación según | UL Style 3321150 °C 600 V AC 750 V DC |
Tipo de producto | Módulo de batería |
Familia de productos | Módulo de batería (equipo con batería) |
Eliminación | Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor. |
Tecnología IQ | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 330 mm |
Altura | 221 mm |
Profundidad | 197 mm |
Posición de montaje | horizontal sobre una placa de montaje |
Material de la carcasa | Plástico |
Ejecución de las carcasas | Plástico |
Cable de conexión de la batería: A+/- | |
Sección de línea | 6 mm² |
Longitud del cable | 340 mm |
Color | rojo/negro |
Cable de conexión de la batería: B+/- | |
Sección de línea | 6 mm² |
Longitud del cable | 110 mm |
Color | rojo/negro |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 40 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g según IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A), ABS |
Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Homologación VdS | G 100002 |
Uso en la zona Ex | no |
Código de artículo | 2320335 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMUEV3 |
GTIN | 4046356599061 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25.616 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25.300 g |
Número de tarifa arancelaria | 85072080 |
País de origen | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Tiempos buffer máximos
Consta de 2 bloques de baterías de 12 V y de una unidad de control electrónica
Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg