VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK
-
Acoplamiento RJ45
1405183
Acoplamiento Push-Pull RJ45, IP65, metal, CAT5e, con tapa de protección, color: niquelado
Detalles de producto
Tipo de producto | Inserto de hembras |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Apantallado | no |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
≥ 1 kV | |
Corriente asignada | 1 A |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Acoplamiento |
Anchura | 29 mm |
Altura | 42 mm |
Longitud | 78,4 mm |
Color | plata |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | Metalizado |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Código de artículo | 1405183 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNOAZ |
Página del catálogo | Página 329 (PC-2011) |
GTIN | 4046356332774 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 202,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 201,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg