El acoplador de bus con E/S integradas está previsto para su uso dentro de una red PROFINET y representa el enlace al sistema de E/S Inline. En el acoplador de bus puede alinear hasta 61 participantes Inline. El acoplador de bus soporta como máximo 16 participantes PCP.
IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC
-
Acoplador de bus
2878379
Acoplador de bus PROFINET, 8 entradas 24 V DC, 4 salidas 24 V DC, 500 mA, completo con conectores para periferia
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 80 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones con conectores |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
PROFINET | |
Número de canales | 2 |
Tipo de conexión | Hembra SC-RJ |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (conforme al estándar PROFINET) |
Longitud de onda | 660 nm |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s (reconocimiento automático, sin sistema mixto) |
Bus de campo: Gateway para bus local | |
Denominación | Gateway para bus local |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kbaudios / 2Mbaudios conmutable |
Longitud máx. de bus local | 20 m |
Límites del sistema | |
Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
Número de participantes de bus local conectables | máx. 61 (Las E/S on board son dos participantes) |
Número de participantes con canal de parámetros | máx. 16 |
Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 0 |
PROFINET | |
Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
Tasa de actualización | min. 1 ms (depende del tamaño del sistema de bus) |
Conformance Class | B |
Módulo | |
Código de ID (hex.) | ninguno |
Área de direcciones de entrada | 8 Bit |
Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
Longitud de registro | 16 Bit |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
Número de entradas | 8 |
Tipo de conexión | Conector Inline |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Tensión de entrada | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3 mA |
Corriente de entrada típica por canal | típ. 3 mA |
Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
Tiempo de filtro | 3 ms |
Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 0 a 1 | 5 ms |
Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 1 a 0 | 5 ms |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo supresor |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Tipo de conexión | Conector Inline |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de salidas | 4 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; Circuito de rueda libre en driver de salida |
Tensión de salida | 24 V DC -1 V (con corriente nominal) |
Corriente de salida máxima por módulo | máx. 2 A |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 10 µA (En estado sin carga se puede medir tensión en una salida que no esté ocupada.) |
Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Carga nominal de lámparas | 12 W |
Carga nominal resistiva | 12 W |
Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
Retardo de señal | típ. 1,2 ms |
Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Construcción | modular |
Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
Número de canales | 12 |
Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales sí |
Fallo de la alimentación de sensores sí | |
Fallo de la alimentación de actuadores sí |
Potenciales | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 0,83 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
típ. 250 mA | |
min. 50 mA (sin bornes de E/S conectados) | |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
min. 3 mA (sin periferia conectada) | |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
min. 3 mA (sin periferia conectada) |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (observar derating) |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2878379 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRI11A |
GTIN | 4046356073271 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 392,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 367,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 140324EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
ESL 62X46 - Tira insertable de rotulación 0809502
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
IL BKDIO-PLSET - Juego de conectores 2878599
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Módulo de alimentación 2861674
-
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica 1654879
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Conector de fibra óptica 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Conector de fibra óptica 1404087
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-1 - Cable de conexión de fibra óptica 1654934
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cable de conexión de fibra óptica 1654947
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 - Cable de conexión de fibra óptica 1654950
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-CUT - Accesorios de fibra óptica 1657096
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Accesorios de fibra óptica 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accesorios de fibra óptica 1656673
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Conector de fibra óptica 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Herramienta de confeccionado 2708876
Sus ventajas
2 x conexiones de cable de fibra óptica según el estándar SC-RJ para fibras de polímeros y HCS (PCF)
Conexión a la red PROFINET mediante el conector hembra SC-RJ
Conformidad para la especificación PROFINET V2.3 (a partir del firmware 4.00)
PROFINET IRT (a partir del firmware 4.00)
Detección automática de la velocidad de transmisión en el bus local (500 kBit/s o 2 MBit/s)
8 entradas digitales, 4 salidas digitales (on board)
Homologado para aplicaciones PROFIsafe
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg