Cabeceras de bus INTERBUS-ST con interfaces adicionales (bus)
Las cabeceras de bus con interfaces INTERBUS adicionales ofrecen, además de la construcción de una estación modular de entrada/salida con módulos ST, la posibilidad de conectar aún otros participantes de la red INTERBUS.
La cabecera de bus IBS ST 24 BK LB-T está equipada con una interfaz de bus local adicional con un conector enchufable D-SUB de 15 polos. En esta interfaz se pueden conectar, p.ej. módulos de entradas/salidas de construcción plana de PHOENIX CONTACT y convertidores de frecuencia equipados con interfaz de bus local.
La IBS ST 24 RB-T ofrece una conexión de bus remoto adicional. En esta derivación de bus remoto se pueden integrar todos los aparatos con interfaz de bus remoto INTERBUS.
Para la integración de aparatos compatibles con INTERBUS en una red INTERBUS de conductor de fibra óptica se dispone de las cabeceras de bus de entrada/salida con interfaces LWL adicionales.
Todas las cabeceras de bus INTERBUS facilitan la desconexión separada de los interfaces de bus adicionales. De esta manera adoptan, en cierto modo, las funciones de dos cabeceras de bus en el sistema INTERBUS y también se operan de forma correspondiente en las listas de direcciones y en el software planificación (CMD).
Atención: En la construcción de los buses derivados de las cabeceras de bus, hay que considerar la topología sostenida por las tarjetas de conexión INTERBUS.
IBS ST ZF 24 BK RB-T
-
Acoplador de bus
2750769
Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, de 9 polos, D-SUB con derivación de bus remoto adicional, de 9 polos D-SUB, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Entradas/salidas on board adicionales
Conexión de cobre o de fibra óptica
Derivaciones de bus remoto/local adicionales
Conexión por resorte en técnica de enchufe directo