Tecnología de conexión y cajas para electrónica para la comunicación de edificios Transmisión eficiente de datos, señales y potencia.

Proyector fijado en el techo

Sus aplicaciones: nuestras soluciones

Los routers, los switches Power over Ethernet, los puntos de acceso y las pasarelas de enlace son los puntos centrales de una comunicación de edificios eficiente. Independientemente del protocolo de comunicación utilizado y del medio de transmisión, estos equipos de comunicación precisan conexiones para placas de circuito impreso potentes para la transmisión de datos y potencia. El amplio programa IP20 de Phoenix Contact incluye bornas y conectores para placa de circuito impreso probados, conectores circulares, conectores para datos, conectores placa a placa y las cajas para electrónica adecuadas. Las potentes interfaces satisfacen elevados requisitos y garantizan la disponibilidad de la red de comunicación.

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos para la comunicación de edificios:

  • Terminales de mando
  • sistemas de cámara
  • sistemas embebidos y aplicaciones Raspberry Pi
  • HMI
  • sistemas de detección de humo y fuego
  • Routers
  • PC industriales (IPC)
  • Sistemas de control
  • Switches

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos para la comunicación de edificios

  • Terminales de mando
  • Sistema de cámaras
  • Sistemas embebidos y aplicaciones Raspberry Pi
  • HMI
  • Sistemas de detección de humo y alarmas de incendios
  • Routers
  • PC industriales (IPC)
  • Sistemas de control
  • Switches

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones: soluciones para aplicaciones placa a placa, cable a placa y cable a cable
  • Uso flexible: cajas para electrónica y tecnología de conexión para instalaciones en armarios de control y edificios
  • Adaptativas y funcionales: numerosas tecnologías de conexión y bloqueo para una gran comodidad de instalación y una seguridad de servicio permanente
  • Diseño de componentes uniforme: conexiones de equipos y conectores para señales, datos y potencia de un solo proveedor
  • Amplia gama de conectores para cables y equipos de cobre y de fibra óptica
Conectores para datos basados en cobre para grandes anchos de banda

Conectores para datos basados en cobre para grandes anchos de banda

Conectores para datos basados en cobre para un gran ancho de banda elevado en aplicaciones de tecnología de información y telecomunicaciones

Los switches, puntos de acceso, extensores o convertidores de medios procesan señales y datos de forma permanente. A medida que crece la digitalización de edificios también aumenta el ancho de banda necesario. Los conectores para datos basados en cobre de Phoenix Contact permiten una transmisión de datos segura y fiable de hasta 10 GBit/s.

  • Caras enchufables estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB
  • Confeccionado en campo sencillo gracias a las conexiones rápidas como la conexión IDC, Pierce o por resorte
  • Soluciones para el uso en interiores y exteriores
  • Conceptos de protección fiables frente a influencias físicas, mecánicas y eléctricas
Conectores para equipos y cables para Single Pair Ethernet

Conectores para equipos y cables para Single Pair Ethernet

Conectores para cables y equipos para Single Pair Ethernet

Allí donde tienen que implementarse sensores y actuadores en un espacio reducido y al mismo tiempo tienen que poder someterse a mantenimiento sin problemas, los conectores para cables y equipos estandarizados despliegan todo su potencial para la Single Pair Ethernet (SPE). SPE es ideal como interfaz compacta y eficiente, también para entornos de oficinas. Con la Ethernet de un par, el protocolo de comunicación para el cableado de datos interno del edificio cierra los últimos metros desde el sistema de control hasta el sensor. El cableado optimizado y adecuado a la aplicación constituye la base para una conexión preparada para el futuro desde el equipo hasta la nube. Este permite una interconexión totalmente inteligente y escalable de una aplicación en todos los niveles.

Conectores circulares M8 a M12

Conectores circulares compactos M8 a M12 para la transmisión universal de señales, datos y potencia

Conectores circulares compactos M8 a M12 para sistemas de control, routers o terminales de mando

Los inversores, los sistemas de control o las cámaras a menudo precisan interfaces protegidas hasta IP65/67 para la transmisión de datos segura para p. ej. PC o HMI. Los conectores circulares en los tamaños métricos M8 a M12 están normalizados, son compactos, compatibles y fiables en entornos exigentes. La comunicación basada en Ethernet de sensores y actuadores le abre además nuevos campos de aplicación. La gran selección de codificaciones permite soluciones uniformes y completas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Para la transmisión de señales con hasta 17 polos
  • Para velocidades de transmisión de datos hasta 10 GBit/s
  • Para potencias hasta 16 A/630 V
  • Conectores híbridos para datos y potencia
Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Los componentes de equipos de la electrónica industrial cada vez son más compactos. Al mismo tiempo, también aumenta su alcance de funciones y rendimiento. La base para este tipo de equipos la constituyen los conectores placa a placa para la conexión de placas de circuito impreso dentro de equipos. Resultan especialmente adecuados para aplicaciones descentralizadas y modulares en la tecnología de edificios, como sistemas embebidos, sistemas de control o HMI.

  • Pasos compactos de 0,8 mm y 1,27 mm
  • Versiones apantalladas y sin apantallar
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
  • Variantes horizontales y verticales para distintas orientaciones de la placa de circuito impreso
  • Para alturas de apilamiento de 6 mm a 12 mm
Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso compactos para equipos de comunicación

Los equipos de comunicación cada vez son más potentes y al mismo tiempo más pequeños y duraderos. Y con ello las conexiones de equipo también deben ser compactas. Además, su manejabilidad intuitiva garantiza una conexión rápida y segura en exteriores también por parte de personal no experto. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact combinan en este caso un alto grado de comodidad de manejo, fiabilidad y dimensiones compactas para sus equipos de comunicación en la automatización de edificios, como transceptores, switches o equipos de visualización.

  • Conectores y bornas para la placa de circuito impreso
  • Pasos compactos de 2,5 mm a 5,08 mm
  • Para secciones de cable de 0,14 mm² a 2,5 mm²
  • Versiones con conexiones por tornillo o por resorte
Conectores compactos para placa de circuito impreso de la serie PTS

Conectores compactos para placa de circuito impreso de la serie PTS

Conectores compactos para placa de circuito impreso de la serie PTS

Los conectores compactos para placa de circuito impreso y los espadines son una opción rentable y fácil de utilizar para conectar equipos de visualización a pantallas y altavoces. Los conectores se encajan fácilmente con la parte inferior de la caja. El contacto con la placa de circuito impreso se realiza mediante espadines en la parte superior de la caja.

  • Conectores compactos en paso de 5,0 mm
  • Para secciones de cable hasta 2,5 mm²
  • Para potencias hasta 10 A/400 V (IEC)
  • Geometría de encaje a presión habitual en el mercado para el uso en cajas para electrónica de dos piezas
Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Las cajas para carril DIN de la serie BC para la comunicación de edificios permiten una gran flexibilidad en la elección de las conexiones para la placa de circuito impreso. Las cajas son ideales para equipos en distribuidores de instalación o para aplicaciones Raspberry Pi en tareas de PLC sencillas no relevantes para la seguridad. Los medidores inteligentes, medidores de energía o sistemas de control de edificios para distribuidores de instalación según DIN 43880 completan el ámbito de aplicación. Las dimensiones estándar y las distintas anchuras totales permiten además muchas otras aplicaciones: p. ej. para el procesamiento de señales en sistemas de detección de humo e incendios, para medidores de energía o para controles de iluminación sencillos.

  • Seis anchuras totales de 17,8 mm a 161,6 mm con una gran variedad de partes superiores e inferiores
  • Tapas transparentes con bisagras para la denominación funcional o tapas con bloqueo
  • Conectores de bus para carril opcionales para la comunicación de módulos en serie y paralela
  • Conforme a la norma DIN 43880
  • Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones espaciales para diseños flexibles de equipos
Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Las tareas de automatización previstas también pueden llevarlas a cabo sistemas embebidos, HMI o sistemas de control. Estos funcionan de manera ininterrumpida y son imprescindibles para la automatización en múltiples áreas funcionales de los edificios inteligentes. A menudo, los sistemas embebidos se encargan de la función de supervisión, control y regulación, si bien también procesan daños y señales. Las cajas para electrónica universales de la serie UCS son el embalaje óptimo tanto para aplicaciones exteriores como interiores, p. ej. como hub o para autorizaciones de acceso. Asimismo, es posible el uso en el armario de control mediante carril DIN. Las cajas protegen el núcleo de un sistema embebido en ordenadores Single Board Raspberry Pi y permiten el diseño específico para la aplicación de la electrónica modular en el interior de la caja.

  • Cinco alturas totales de 87 mm a 237 mm en dos profundidades de 47 mm y 67 mm
  • Gran variedad de accesorios como esquinas antigolpes, adaptadores para apilamiento, carril DIN y murales
  • Fijación de la placa de circuito impreso fija o flexible
  • Pueden realizarse hendiduras estandarizadas como RJ45, M12 o D-SUB en los paneles laterales
Cajas para electrónica de la serie ECS

Cajas para electrónica de la serie ECS

Cajas para electrónica de la serie ECS para instalaciones exteriores robustas

La iluminación, los sistemas de vigilancia o los soportes para antenas en exteriores están expuestos a influencias ambientales cambiantes. Las robustas cajas para exteriores de la serie ECS protegen la placa de circuito impreso equipada y otros componentes electrónicos frente al polvo, la suciedad y el agua. Las cajas con IP65 a IP69 también son adecuadas para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Pueden montarse en la pared o en el poste.

  • Diseño de la caja flexible para el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso
  • Placas frontales prefabricadas para conectores circulares, conectores para datos y conectores rectangulares
  • Para índices de protección hasta IP69 (EN 60529)
  • Homologación de la caja según UL 50/50E
  • Membrana Gore® para la compensación de presión y para evitar la acumulación de humedad en la caja