The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para gestión de energía en edificios

Building Intelligence

Suministro de energía eficiente e independiente de edificios inteligentes.

Descargar folleto
Tecnología de conexión para gestión de energía en edificios

Sus aplicaciones: nuestras soluciones

Una gestión de la energía correcta en la automatización de edificios permite principalmente la optimización de la monitorización de la energía y la eficiencia energética de todas las aplicaciones y de la comunicación descentralizada fluida entre sí. Cada vez más, la gestión de la energía también incluye la generación, el almacenamiento y la transmisión de energías renovables. En los sistemas complejos intervienen muchos equipos electrónicos de potencia junto con tecnología de control y comunicación. Estos incluyen, p. ej. plantas de cogeneración e instalaciones fotovoltaicas, que alimentan un edificio con la energía necesaria. Los inversores de energía fotovoltaica transforman la energía para el autoconsumo y para la retroalimentación en redes de suministro públicas. Los controladores de carga cargan sistemas de almacenamiento de energía para el almacenamiento intermedio de energía eléctrica. Los medidores inteligentes, junto con la gestión de la carga y de recursos automática, son parte de las redes eléctricas inteligentes. La tecnología de conexión de alto rendimiento de Phoenix Contact garantiza que estos equipos funcionen de forma fiable y que puedan transferir y utilizar la energía de forma segura.

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos en la gestión de la energía de edificios

  • Acumuladores de baterías
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores y actuadores
  • Fuentes de alimentación
  • Tecnología de supervisión y seguridad
  • Inversores

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos en la gestión de la energía de edificios

  • Acumuladores de baterías
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores y actuadores
  • Fuentes de alimentación
  • Tecnología de monitorización y seguridad
  • Inversores

Sus ventajas

  • Innovadoras tecnologías de conexión rápida para una conexión rápida y sencilla de los conductores en campo
  • Soluciones de conexión AC y DC para conceptos de suministro universales y orientados al futuro
  • Conectores y bornas para placa de circuito impreso fiables en todo momento y con homologación TÜV y UL
Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Las cajas para electrónica de la serie BC para la automatización de edificios permiten un alto grado de flexibilidad en la elección de las conexiones para la placa de circuito impreso. Estas cajas resultan adecuadas para el uso en distribuidores de instalación. Las dimensiones estándar y las distintas anchuras totales permiten múltiples aplicaciones adicionales: p. ej. para medidores inteligentes, medidores de energía, sistemas de detección de humo e incendios en el procesamiento de señales o para controles de iluminación sencillos.

  • Seis anchuras totales de 17,8 mm a 161,6 mm con una gran variedad de partes superiores e inferiores
  • Tapas transparentes con bisagras para la denominación funcional o tapas con bloqueo
  • Conectores de bus para carril opcionales para la comunicación de módulos en serie y paralela
  • Conforme a la norma DIN 43880
  • Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones espaciales para diseños flexibles de equipos
Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso para la gestión de energía en edificios

Los sistemas de almacenamiento de energía, los equipos de carga DC, los cargadores de pared, los inversores, las fuentes de alimentación y los convertidores de frecuencia deben poder instalarse fácilmente y someterse a mantenimiento en aplicaciones de energía. Las bornas y conectores compactos para placa de circuito impreso de Phoenix Contact combinan una gran fiabilidad con una gran comodidad de manejo para sus equipos.

  • Conectores con conexión por tornillo y resorte hasta una sección de cable de 16 mm²
  • Bornas para placa de circuito impreso y bornas pasamuros de potencia con conexión por tornillo y resorte hasta una sección de cable de 95 mm²
  • Tensiones hasta 1000 V
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

El cableado sin fallos y seguro de inversores es esencial para el suministro de energía descentralizado. La conexión de conductores sin herramientas y segura es posible gracias a los conectores para placa de circuito impreso de las series LPC/LPCH. La posición inequívoca de la palanca de color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión por resorte push-in garantizan un contacto seguro. Además, los conectores son adecuados para sistemas de control, fuentes de alimentación, convertidores de frecuencia y aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación.

  • Secciones de cable hasta 10 mm² (señal hasta 1,5 mm²)
  • Corrientes hasta 41 A (señales hasta 8 A)
  • Tensiones hasta 1.000 V (señales hasta 160 V)
  • Paso: 7,62 mm (señal: 3,81 mm)
Conectores para instalaciones AC para interiores y exteriores

Conectores para instalaciones AC para interiores y exteriores

Conectores para instalaciones AC para interiores y exteriores

Los sistemas de conectores premontados para instalación AC son la solución ideal para cablear cómodamente y con seguridad los inversores, los acumuladores de energía, la iluminación en los edificios o los cargadores de pared en el exterior in situ. Gracias a la codificación por colores opcional, se pueden distinguir visualmente las conexiones de los diferentes sistemas electrónicos de potencia, como los sistemas fotovoltaicos y de aire acondicionado.

  • Para potencias hasta 35 A/690 V AC
  • Para secciones de cable de 1,5 mm² a 6 mm²
  • Variantes de 3 y 5 polos en los índices de protección IP66/68/69K
  • Montaje sencillo sin herramienta especial
Conectores para fotovoltaica de la serie SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cableados de campo y conexiones de equipos

Conectores para fotovoltaica de la serie SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cableados de campo y conexiones de equipos

Conectores para fotovoltaica de la serie SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cableados de campo y conexiones de equipos

Las instalaciones fotovoltaicas están expuestas a condiciones meteorológicas cambiantes y a veces adversas. No obstante, los módulos fotovoltaicos, el cableado de campo y las conexiones de los equipos deben funcionar de forma segura durante el funcionamiento continuo. Los conectores para fotovoltaica de la serie SUNCLIX garantizan un suministro estable del edificio con energía renovable. La gama de productos incluye conectores de campo y para equipos, distribuidores en Y y accesorios para un cableado DC seguro en todo momento.

  • Para potencias hasta 65 A/1.500 V
  • Conexión crimpada o por resorte para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Variantes confeccionadas y confeccionables en los índices de protección IP65/66/68
  • Montaje sencillo sin herramienta especial
Conectores circulares para acumuladores de energía

Conectores circulares para acumuladores de energía

Conectores circulares para acumuladores de baterías

Los módulos de acumuladores con polos de batería deben poder conectarse de forma fiable y flexible en los acumuladores de energía para garantizar un suministro de energía seguro de la electrónica de los edificios. Los conectores para equipos y de potencia con protección contra polaridad inversa de Phoenix Contact resultan perfectos para la conexión del módulo de acumulador. Pueden girarse 360º y disponen de una protección contra contactos accidentales.

  • Para potencias de hasta 120 A / 1.500 V DC
  • Para secciones de cable de 16 a 95 mm²
  • Para el índice de protección IP65
  • Más de 100 ciclos de conexión