The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Ventilación en el túnel Los sistemas de ventilación están sujetos a requisitos cada vez más estrictos. Con nuestras soluciones de automatización energéticamente eficientes y económicas, puede garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera y el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Sistema de ventilación en el túnel

Reto


Túnel con ventilación en el techo

Calidad del aire fluctuante durante el funcionamiento

Las condiciones de tráfico en los túneles de carretera hacen que resulte indispensable una monitorización continua del suministro de oxígeno, las condiciones de visibilidad y la concentración de contaminantes en el túnel. Con el fin de mantener la calidad del aire durante el modo de regulación, el sistema de ventilación trabaja en estrecha colaboración con la tecnología de control de tráfico. En particular, en caso de incendio, debe garantizarse la disponibilidad de la ventilación para iniciar las medidas de rescate.

Solución


Representación de un accidente con fuego en el túnel

Extracción de humos y calor en caso de incendio

En caso de incendio en el túnel, para llevar a cabo las operaciones de rescate, el humo y el calor deben mantenerse lejos de los socorristas y de los demás usuarios de la carretera que permanezcan en el túnel. Para controlar el humo y el calor en la tubería de túnel, se debe utilizar un control de ventilación adecuado. Dependiendo del tipo de incendio, la ventilación se realiza por aspiración o por presión. La forma de controlar la ventilación en caso de incendio depende en gran medida de la posibilidad de localizar el origen del fuego en las tuberías de túnel. Se genera una presión positiva para evitar que el humo entre en el pozo de evacuación.

Nuestras soluciones para sus aplicaciones

Tubo de escape de un coche con gases de escape
Ventilador de techo en el túnel
RFC 4072R - Control redundante con cable de fibra óptica
Tubo de escape de un coche con gases de escape

Phoenix Contact le permite conectar de forma rápida y sencilla sus sensores en túneles de carreteras y autopistas. Benefíciese de una ingeniería eficaz gracias a los bloques de función preparados de nuestras bibliotecas de software.

Utilice las subfunciones, p. ej., para monitorizar las concentraciones de NOx, CO o CO₂, para lograr procesos de proyecto más eficientes.

Ventilador de techo en el túnel

La ventilación es uno de los sistemas que mayor energía consumen en los túneles de vehículos de motor. Por tanto, el arranque y el funcionamiento de bajo consumo de los accionamientos de los ventiladores resulta muy importante. Mediante la integración de los accionamientos en el control de túneles se detectan a tiempo las irregularidades.
Aumente la eficiencia mediante la monitorización continua y el mantenimiento por estados.

RFC 4072R - Control redundante con cable de fibra óptica

Los sistemas de ventilación son claves para la seguridad del túnel. No solo en caso de incendio, sino también en caso de aumento de la densidad de tráfico, la entrada de aire fresco ayuda a mantener los niveles predeterminados de monóxido de carbono y de gases de escape de diésel. Para evitar fallos en el sistema de ventilación, el sistema de control está diseñado de forma redundante.

Phoenix Contact ofrece las soluciones adecuadas para garantizar la disponibilidad y estructura redundante del sistema de ventilación.

Cámaras de tráfico sobre una carretera

Acceso remoto seguro al funcionamiento del túnel

Con infraestructuras de red y control seguras y de alta disponibilidad, se sientan las bases para un funcionamiento fiable de los túneles. Le ayudamos con productos de alto rendimiento para cables de fibra óptica, cobre y radio.

Nuestras soluciones para estructuras de red redundantes cumplen todos los requisitos de seguridad y ancho de banda necesarios para un acceso seguro e ininterrumpido desde la sala de control de tráfico. Los respectivos niveles de redundancia permiten una transmisión de datos sin fisuras para todas las aplicaciones de túneles. Esto significa que incluso en caso de fallos parciales, por ejemplo debidos a equipos o conexiones defectuosos, los protocolos pertinentes pueden reenviarse en tiempo real. Nuestros servicios de consultoría con certificación IEC 62443 y el uso de modernas normas de cifrado protegen sus datos.

Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo puede maximizar la seguridad del acceso remoto a sus instalaciones y protegerse contra los ciberataques y el software dañino.

Sus ventajas

  • Conexión rápida y sencilla de sus sensores con soluciones de software y aplicaciones preparadas
  • Reducción de costes gracias al menor esfuerzo de ingeniería
  • Funcionamiento rentable gracias a la ventilación en función de la demanda
  • Ventilación de alta disponibilidad gracias a infraestructuras de red y control redundantes
  • Acceso remoto seguro a su instalación

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.