Iluminación del túnel Las soluciones de iluminación inteligentes garantizan la máxima eficiencia energética y seguridad en túneles y pasos subterráneos.

Ingenieros de aplicaciones durante la puesta en servicio de la iluminación del túnel

Reto


Entrada y salida del túnel iluminada

Condiciones de iluminación fluctuantes

Los operadores, los planificadores y las empresas instaladoras de instalaciones de tecnología de iluminación deben iluminar los túneles de manera uniforme según CIE88 y controlar la intensidad de la iluminación en función de la situación. El volumen de tráfico y las posibles situaciones de emergencia influyen en el nivel correcto de iluminación. Para contrarrestar los riesgos de accidente, sobre todo al entrar en el túnel, se precisa una adaptación sensible de las condiciones de luz a la creciente oscuridad.

Solución


Iluminación del túnel con ahorro de energía y a demanda

Con las soluciones de armarios de control predefinidas, puede configurar todo su sistema de iluminación de forma rápida y sencilla, sin ningún esfuerzo de programación. Junto con el flexible y robusto sistema de instalación QPD, Tunnel Lighting Advanced permite una instalación y un mantenimiento eficientes. Los intervalos de mantenimiento se prolongan y se ahorran costes de explotación.
El sistema de control inteligente garantiza el nivel de iluminación ideal en todo el túnel mediante la incorporación de parámetros que afectan a la intensidad de la luz. Además de la luminancia medida en la entrada del túnel, también se tienen en cuenta, por ejemplo, la velocidad y la densidad del tráfico actual. Como solo se produce la cantidad de luz que se necesita en cada momento, se ahorran costes de energía y se prolonga la vida útil de las luminarias LED.

Diseño y elementos de la solución de iluminación

Mapa de imágenes interactivo: Diseño y elementos de la solución de iluminación en un túnel
Sistema de instalación Plug and Play
Phoenix Contact suministra cables de alimentación y líneas de bus preconfeccionados en la obra. Cada cable de su proyecto de túnel se corta a medida con antelación, se equipa con los conectores macho necesarios y se etiqueta. El flexible y robusto sistema de instalación QPD con la probada tecnología de conexión rápida QUICKON garantiza una instalación rápida y sin errores de la iluminación.
Sistema de instalación Plug and Play
Sistema de control
El armario de control preconfigurado contiene un completo sistema de control con el que se pueden gestionar fácilmente todos los parámetros de iluminación del túnel de manera remota. Las interfaces integradas permiten un sencillo intercambio de datos con el sistema de control de túneles de orden superior. El sistema de control se ofrece en dos variantes: el control DALI clásico o un control Lumgate ampliado propiedad de Phoenix Contact. La integración en el sistema de control tiene lugar, según las necesidades, a través de una selección de protocolos estándar.
Sistema de control
Sensores
Los sensores están situados sobre las entradas del túnel, que se conectan al sistema de control mediante entradas analógicas. Los sensores miden la luminancia en los portales del túnel, lo que hace que la zona de entrada se oscurezca o aclare en función de la luminosidad ambiente.
Sensores
Electrónica de conexión
La unidad inteligente de control de iluminación Lumgate se utiliza para acoplar un sistema de control con las luminarias de túnel. Es adecuada para su instalación en cajas de drivers o directamente en la luminaria. El sistema de control se ofrece en dos variantes: el control DALI clásico o un control Lumgate ampliado propiedad de Phoenix Contact. La integración en el sistema de control tiene lugar, según las necesidades, a través de una selección de protocolos estándar.
Electrónica de conexión
Luces de túneles
Con diversas señales de parámetros de túnel, el sistema de control permite llevar a cabo la regulación y conmutación por control remoto, así como el diagnóstico exhaustivo de todas las luminarias conectadas en red.
Luces de túneles
Distribución de energía
Las cajas TAP (Tunnel Application Power) han sido desarrolladas especialmente para una distribución de energía sencilla, segura e ignífuga en el túnel. La caja TAP suministra energía a las instalaciones de iluminación desde la alimentación principal. De este modo, los cortocircuitos en la dirección de la alimentación principal están protegidos. Gracias a una integridad funcional muy elevada, se garantiza la disponibilidad continua en situaciones de emergencia.
Distribución de energía

Iluminación inteligente de instalaciones de túnel

Paso del túnel iluminado
Ingeniero de aplicación en la visualización del Tunnel Lighting Advanced
Armario de control para controlar la iluminación del túnel
Paso del túnel iluminado

El sistema de control inteligente puede adaptar constantemente la iluminación a las condiciones específicas del túnel, como las condiciones meteorológicas, la velocidad y densidad del tráfico, y otras entradas de sensores.
El accionamiento de la electrónica de conexión y del driver LED está predefinido en 50 escenarios distintos. Además, se han previsto 15 escenarios particulares, que se aplican con mayor prioridad en situaciones especiales, por ejemplo, en una emergencia o durante un evento peligroso.

Ingeniero de aplicación en la visualización del Tunnel Lighting Advanced

La función de diagnóstico de Tunnel Lighting Advanced le ayuda a planificar el mantenimiento preventivo. Los posibles fallos o las averías prematuras de las luminarias de los túneles se detectan con la ayuda de la medición continua de la energía de cada punto de luz. Con solo pulsar un botón, el sistema aprende las características actuales de la iluminación de todo el túnel y puede informar al operador en caso de desviaciones.

Armario de control para controlar la iluminación del túnel

Con nuestras soluciones de armario de control listas para su instalación, podrá configurar de forma sencilla y rápida su instalación de iluminación completa. Las soluciones preprogramadas se pueden conectar de forma flexible a los sistemas de automatización ya disponibles. De este modo, reducirá el esfuerzo de programación hasta en un 75 %.

Sus ventajas

  • Reacción flexible a distintas situaciones de tráfico y luz diurna
  • Instalación y puesta en servicio sencillas mediante Plug & Play y direccionamiento automático de los drivers
  • Mantenimiento eficiente gracias al estado de diagnóstico y los tiempos de servicio ampliados
  • Compensación de las pérdidas por envejecimiento y suciedad gracias a la Constant Light Output (salida de luz constante)

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle en sus proyectos de construcción de túneles.

Referencias


Logotipo de la asociación entre Phoenix Contact y Schréder

Asociación con Schréder a nivel mundial

Junto con su antiguo socio Schréder, Phoenix Contact está impulsando el desarrollo de tecnologías innovadoras para la iluminación del túnel segura y eficiente. Los expertos en iluminación de Schréder y los expertos en automatización de Phoenix Contact mantienen un estrecho diálogo. Además de una implicación temprana en el desarrollo de nuevos productos y soluciones, gracias a la asociación, los clientes finales también se benefician de tiempos de instalación significativamente más cortos.
La experiencia de Schréder y Phoenix Contact se complementa de forma ideal y los convierte en socios industriales competentes en la ejecución de exigentes proyectos de túneles en todo el mundo.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.