Drenaje de túneles Consiga un funcionamiento de la instalación eficiente energéticamente y a largo plazo con nuestras soluciones de monitorización y control para estaciones de bombeo.

Drenaje de túneles

Reto


Cierre del túnel

Inundaciones y aguas residuales contaminadas

Los fenómenos meteorológicos extremos, así como la proximidad a la capa freática, hacen que se precisen complejos sistemas de drenaje en túneles. Además de prevenir las inundaciones, los líquidos inflamables, como el combustible o el agua de extinción contaminada para la extinción de incendios, también se deben extraer del túnel de forma segura. La monitorización continua de la disponibilidad de las bombas resulta esencial para proteger a los usuarios de los túneles y las instalaciones subterráneas.

Solución


Estación de bombeo para el drenaje del túnel

Automatización de bombas inteligente

Las estaciones de bombeo de drenaje evitan la inundación del túnel durante tormentas y garantizan la evacuación del agua de extinción contaminada para evitar incendios en situaciones de emergencia. Para ello, el agua entrante se recoge primero en el túnel y luego se deriva al sistema de alcantarillado. Para mover las masas de agua se necesitan bombas de alta disponibilidad.

Además de infraestructuras de red y control redundantes, Phoenix Contact ofrece soluciones para la monitorización del rendimiento y la regulación fiable de las bombas de drenaje, incluso en caso de fallo de la comunicación.

Basándose en el cambio del nivel del agua, el PLC controla varias bombas según sus horas de funcionamiento o los arranques de motor. Junto con el diagnóstico detallado, la monitorización y el registro de datos, el sistema garantiza una aplicación fiable y eficiente energéticamente. Cualquier anomalía se transfiere al sistema de control de nivel superior para su mantenimiento predictivo.

Película de sustancias químicas en el suelo

Protección contra productos químicos peligrosos

Durante el tráfico normal, en caso de accidentes o incendios, también pueden penetrar líquidos tóxicos o explosivos en el sistema de drenaje. Antes de entrar en la estación de bombeo, se comprueba el agua para detectar la presencia de sustancias químicas peligrosas, p. ej., combustible o agua de extinción contaminada. En caso de peligro, se toman medidas de protección o bien se apaga completamente el sistema de bombeo.

Panel táctil para el mantenimiento predictivo de las bombas en los túneles

Mantenimiento predictivo

Consiga un funcionamiento energéticamente eficiente y duradero con nuestras soluciones integradas de monitorización y control para estaciones de bombeo. El registro de las variables medidas relevantes, como vibraciones, temperaturas o juntas, permite realizar un mantenimiento predictivo. Esto permite un funcionamiento óptimo de las bombas y un drenaje fiable de la estructura del túnel.

Sus ventajas

  • Minimización de los trabajos de conservación gracias al mantenimiento preventivo
  • Reducción del consumo de energía con funcionamiento óptimo de la bomba
  • Registro detallado de datos de funcionamiento, p. ej. horas de servicio, temperatura y nivel de agua

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Whitepaper Ciberseguridad
Acceso remoto seguro al funcionamiento del túnel

Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo puede maximizar la seguridad del acceso remoto a sus instalaciones y protegerse contra los ciberataques y el software dañino.

Solicitar Whitepaper
Transmisión de datos segura