Mayor disponibilidad y resiliencia en infraestructuras críticas Con inteligencia Edge segura y redundancia en la nube, garantizamos el máximo tiempo de funcionamiento y seguridad para infraestructuras críticas. La monitorización en tiempo real para una actuación inmediata reduce los riesgos y protege sus procesos. Cumpla la normativa, evite tiempos de inactividad y aumente su eficacia.

Colaboración de HIKAR en la utilización reproducida en la aplicación del cliente

Perfil del cliente


Logotipo de HIKAR

Junto con HIKAR Canadá, hemos puesto en práctica una solución para una de las cinco principales empresas del mundo del sector de la ingeniería y la consultoría medioambiental. La colaboración se centra en la transformación digital de las infraestructuras críticas del cliente. El resultado: garantizar una mayor eficacia, seguridad y escalabilidad en las unidades de negocio norteamericanas.

Nuestra cooperación con Phoenix Contact se basa en una estrecha coordinación técnica y una responsabilidad compartida. Esto nos ha permitido ofrecer una plataforma Edge to Cloud en la que los clientes pueden confiar y que pueden ampliar con confianza.

Kartik Kapta - Hikar Canada, Director general

Reto


El equipo de desarrollo de HIKAR debate la solución del cliente en la oficina de ingeniería

Registro de datos medioambientales y operativos críticos

El cliente gestiona múltiples emplazamientos remotos en los que se generan datos medioambientales y operativos críticos. Sin embargo, los sistemas propios tradicionales no ofrecían la apertura y las capacidades de procesamiento de datos que se precisan para una empresa medioambiental multicloud y en tiempo real.
El cliente final se enfrentaba a una serie de retos complejos que requerían una solución sólida e innovadora. Los entornos brownfield existentes incluían varios equipos de campo que funcionaban con protocolos diferentes, lo que dificultaba la integración. Además, había una gran dependencia de la captación de datos manual en lugares geográficamente dispersos, lo que causaba ineficiencias y aumentaba el riesgo de errores.
La falta de un sistema seguro, normalizado y redundante para el registro de datos dificultaba las operaciones. La perfecta integración en tiempo real de los equipos Edge en la plataforma en la nube tanto del cliente como del usuario final fue crucial para el éxito. Para funcionar con fiabilidad en situaciones críticas para la empresa, la solución también tenía que cumplir estrictos requisitos de ciberseguridad y garantizar un tiempo de funcionamiento continuo.
Por último, la escalabilidad era un requisito clave: la posibilidad de facilitar, operar y mantener docenas de emplazamientos alejados con acceso remoto era fundamental para lograr la eficacia operativa y la rentabilidad a largo plazo.

Solución


Armario de control en la aplicación del cliente

Un ecosistema combinado que garantiza datos recopilados, validados y seguros

Sobre la base de nuestro PLCnext Technology Ecosystem, HIKAR ha desarrollado con éxito la solución SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Se trata de una solución de hardware y software completa. En esencia, nuestro AXC F 2152 es una base de hardware segura, abierta y ciberresiliente. Además, la pila de software SIEN de HIKAR ofrece potentes funciones, como la incorporación Plug and Produce de varios equipos de campo y un historial local con redundancia de datos segura. La solución también permite una transferencia de datos estandarizada y en tiempo real desde Edge a la nube del cliente y a la del usuario final. Esta solución está protegida por protocolos MQTT/HTTPS encriptados. La arquitectura está reforzada por un diseño de red de confianza cero (Zero Trust) y garantiza la máxima seguridad.
Desarrollada para aplicaciones medioambientales críticas, la solución SIEN garantiza una alta disponibilidad y fiabilidad operativa. Una prueba de concepto realizada conjuntamente, iniciada por HIKAR, confirmó la arquitectura de la solución y demostró el rendimiento de PLCnext Technology, lo que se tradujo en un alto grado de satisfacción del cliente. Tras un proyecto piloto completado con éxito, en la fase 1 se implementaron 65 emplazamientos en colaboración con HIKAR; el despliegue completo a 130 emplazamientos está previsto en los próximos 24 meses.
Este ecosistema integrado garantiza que los datos de campo se recopilen, validen, protejan y transfieran a múltiples destinos en la nube simultáneamente. Esto garantiza la máxima transparencia, seguridad y escalabilidad.

Sus ventajas

  • Mayor disponibilidad gracias a la comunicación redundante, el sistema de control Edge seguro y el almacenamiento de datos ininterrumpido
  • Monitorización de la salud de activos para bombas, ventiladores, sensores y otros componentes críticos
  • Eliminación de la captación de datos manual en más de 65 emplazamientos
  • Tiempo de ingeniería e implementación un 60 % más rápido gracias a la arquitectura SIEN preconfigurada y a la apertura de PLCnext Technology
  • Sostenibilidad mejorada gracias a un uso optimizado de los equipos y a un menor consumo de energía
  • Diseño totalmente conforme con IEC 62443 compatible con aplicaciones remotas ciberresilientes
  • Arquitectura escalable, preparada para una rápida ampliación a más de 130 emplazamientos sin cambios estructurales
  • Integración multicloud en tiempo real y sin fisuras que garantiza una transparencia medioambiental continua y el cumplimiento de la normativa

Contacto


Foto de grupo del equipo de expertos de la fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Estaremos encantados de ayudarle en el camino hacia una fábrica eficiente, sostenible y segura.

Productos


Un hombre con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Conclusión


Mediante la combinación del ecosistema de automatización abierto y ciberseguro de PLCnext Technology con nuestra inteligencia Edge de SIEN, logramos simplificar considerablemente la ingeniería y realizar implementaciones coherentes y repetibles en múltiples emplazamientos.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, Director de operaciones
El equipo de HIKAR en un entorno de oficina comentando la arquitectura de la aplicación mostrada

Utilizando nuestro PLCnext Technology Ecosystem en colaboración con HIKAR, los operadores de infraestructuras críticas pueden lograr una mayor disponibilidad y resiliencia. La solución SIEN integrada garantiza una inteligencia Edge segura, redundancia en la nube y flujos de datos en tiempo real, elimina los procesos manuales y asegura el cumplimiento de las normas IEC 62443.
Este enfoque no solo maximiza el tiempo de funcionamiento y la fiabilidad, sino que también permite un mantenimiento predictivo. La integración multicloud y la aplicación escalable en docenas de emplazamientos remotos garantizan una mayor sostenibilidad, ciberseguridad y eficiencia. Esto sienta nuevas bases en la transformación digital en infraestructuras críticas.