Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Cableado sencillo de líneas de producción de alta tecnología
Cableado sencillo de líneas de producción de alta tecnología
En el departamento de fabricación de armarios de control central de la empresa de alta tecnología Grenzebach Maschinenbau GmbH en Hamlar, Baviera, unos 60 trabajadores cualificados fabrican más de 1000 metros de instalaciones de conmutación al año. Las líneas de producción de Grenzebach llegan a todo el mundo: los breves tiempos de producción y la rápida puesta en marcha in situ constituyen importantes factores de éxito. Se utilizan bornas para carril con tecnología push-in que ahorran espacio y tiempo.
Gracias a los conceptos integrales de tecnología de manipulación, mecanizado y automatización, Grenzebach es una de las empresas líderes del mundo de este sector. Con más de 1500 empleados, este grupo de empresas de tamaño medio fabrica y suministra instalaciones completas, incluidos sistemas de control complejos. Las instalaciones se utilizan para la producción y el procesamiento de vidrio plano, placas de yeso y placas aislantes, así como para la producción de módulos fotovoltaicos de capa fina. El vidrio de las pantallas para la industria del entretenimiento (desde los teléfonos móviles hasta los monitores) se fabrica en condiciones de sala limpia. Las soluciones de alta tecnología de Grenzebach se utilizan en todo el mundo, en ubicaciones con grandes exigencias de automatización y de control del flujo de materiales.
Amplia normalización de las instalaciones de conmutación
Los breves tiempos de producción y la rápida puesta en marcha de las instalaciones en el emplazamiento del cliente final exigen una amplia estandarización de las instalaciones de conmutación. Por eso, toda la instalación se divide en unidades funcionales modulares. En una línea de procesamiento de vidrio plano, por ejemplo, para el proceso de corte, se embrida un armario de control estandarizado del equipo de corte en el armario de control principal de cada una de estas unidades.
Para cablear los armarios de control de forma fácil y fiable, utilizamos las ventajas de las bornas para carril push-in. Incluso los conductores más pequeños con punteras pueden introducirse fácilmente en el receptáculo de conexión sin necesidad de herramientas especiales, lo que ahorra mucho tiempo durante el cableado.
Cableado rápido y sin errores gracias a la tecnología de conexión push-in
El contorno especial del resorte de la borna para carril push-in reduce las fuerzas de inserción de conductores en un 50 % y permite el acoplamiento directo y ligero de conductores a partir de 0,34 mm². Gracias a las elevadas fuerzas de extracción de conductores, la conexión es segura, estanca y resistente a las vibraciones. El pulsador de accionamiento de color naranja protege los puntos de embornaje de daños en caso de funcionamiento incorrecto, por ejemplo, si se utiliza la herramienta equivocada. En la obra, el armario de control también se conecta a la instalación de forma más rápida y segura. El pulsador de accionamiento evita una conexión incorrecta de los conductores. Las bornas para carril push-in de hasta 16 mm² son un componente completo del sistema CLIPLINE complete. Todas las familias de productos utilizan el mismo programa de accesorios, como puentes, accesorios de prueba y rotulación.
Dado que las instalaciones de Grenzebach se utilizan en todo el mundo, la homologación UL y la resistencia a las vibraciones y a los golpes de las bornas desempeñan un papel importante. Biller: "Al transportar la instalación a la obra, suelen producirse cargas de choque y vibración. Esto no puede afectar al funcionamiento de los puntos de contacto".
Las bornas para carril push-in están diseñadas para su uso en todos los mercados e industrias de acuerdo con la norma DIN EN 60947-7. Además de las homologaciones para el mercado estadounidense según las normas UL y CUL/CSA, también existen homologaciones específicas para la tecnología de transporte, la construcción naval y la industria de procesos según la norma IECEx.