Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
12.11.2024
Combinación exclusiva de sistema flotante y de alta velocidad
21.03.2024
El nuevo conector placa a placa de la serie FS 0,635 con funcionalidad flotante de Phoenix Contact ofrece una alta compensación de tolerancias de ±0,7 mm en las direcciones X e Y. Con un paso de 0,635 mm, esta tolerancia es mayor que el propio paso. Se admite una tolerancia de inserción adicional de 0,6 mm en la dirección Z.