29.10.2025
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
Sobre la base de la nueva red de resistencias de Phoenix Contact, los contactos flotantes y los detectores de proximidad pueden utilizarse en combinación con módulos de entrada según NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para la monitorización de fallos de línea. Esto resulta indispensable en aplicaciones con estrictos requisitos de seguridad.