Sistemas de etiquetado
Cómo el etiquetado puede resolver problemas en las instalaciones de forma rentable. Phoenix Contact tiene productos que se ajustan a sus necesidades.
Hora: 16:30 h hora alemana
Idioma: Español
Duración: 2 horas
Descripción del tema
La identificación clara, fácilmente visible y permanente aumenta la seguridad y simplifica los flujos de trabajo. Todos los procesos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del producto de un gabinete de control se pueden realizar de manera más eficiente si todos los componentes están marcados de manera uniforme y clara. Hasta el 30 % del tiempo total de producción de un armario de control se dedica a imprimir, separar y montar las marcas. THERMOMARK E SERIES es el primer sistema de marcado modular que combina la impresión y la aplicación de materiales de marcado en un solo paso de proceso automatizado, lo que genera un ahorro de tiempo de aproximadamente el 60 %.
Contenido de la formación
- Vista general de nuestros sistemas de etiquetado
- Vista general de nuestra oferta de etiquetas
- Presentación de nuestras nuevas impresoras de transferencia térmica
- Descripción de los aplicadores
Ventajas
- Transforme fácilmente la impresora estándar en un eficaz sistema de impresión y aplicación: compatible con todos los aplicadores de la THERMOMARK E SERIES
- Gran disponibilidad con componentes de alta calidad y coordinados
- Bajos costos totales de funcionamiento gracias a su larga vida útil
- Uso en todo el mundo, gracias a las homologaciones internacionales
- Amplio rango de temperaturas y robustez
- Planificación y documentación coherentes con datos digitales completos para todos los productos
Beneficios para el cliente
- Mayor eficiencia en la planta/producción: un ahorro de tiempo promedio del 60 % en comparación con los procesos de etiquetado manual
- Alta versatilidad y flexibilidad, por lo que se adapta perfectamente al negocio de proyectos en la construcción de gabinetes de control
- La planificación, la precisión con un mayor volumen de proyectos es posible, ya que se sabe que se ahorra tiempo y la productividad se puede mantener de manera flexible con el mismo despliegue de personal
- Fácil manejo, así como una alta calidad constante de etiquetado y aplicación, lo que ayuda a prevenir errores y, por lo tanto, influye positivamente en la durabilidad y longevidad del etiquetado