Medidores de Energía

26.10.2023 | 16:30 - 18:30
Medidores de Energía

Controle y saque el máximo provecho a su suministro eléctrico con los medidores de energía de Phoenix Contact.

Hora: 16:30 h hora alemana
Idioma: Español
Duración: 2 horas

Descripción del tema

Con los productos para la monitorización industrial de Phoenix Contact podrá controlar el servicio de su instalación de acuerdo con las disposiciones. Con estas técnicas y equipos de medición industrial podrá detectar a tiempo averías y actuar de forma precisa antes de que se produzca un paro o un fallo.
Phoenix Contact le ofrece diversos aparatos para medir la energía, contadores de potencia eléctrica y otros productos profesionales para la medición de energía y rendimiento. Descubra potenciales de ahorro para un servicio rentable y respetuoso con el medio ambiente en sus máquinas e instalaciones, gracias a la medición de energía con Phoenix Contact.

Contenido de la formación

  • Portafolio de productos
  • Principios de medición
  • Transductores de tensión y corriente
  • Analizadores de energía
  • Ejemplo práctico monitorización remota.

Ventajas

  • Sólo tres pasos para medir la energía gracias al intuitivo asistente de instalación
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante medidores de energía con conexión directa de bobinas Rogowski de cualquier marca
  • Mantenimiento sencillo gracias a las funciones de pantalla y de servidor web inteligentes
  • Acceso a los datos en todo el mundo y uso de servicios inteligentes a través de la conexión directa a la nube
  • Los medidores de energía EMpro forman parte de la oferta COMPLETE line

Beneficios para el cliente

  • Medidores de energía con configuración intuitiva y directamente conectables con bobinas de Rogowski de cualquier marca
  • Facturación de los datos energéticos de manera exacta a los centros de costos con contadores de energía certificados según la directiva sobre instrumentos de medida (MID) basados en EN 50470
  • Reequipamiento sencillo de la tecnología de medición de corriente, sin necesidad de desmontar partes de la instalación, con transformadores de corriente y de bobinas Rogowski para reequipamiento
  • Instalación segura sin herramientas y transformadores de corrientes con tecnología push-in
  • Encuentre el transductor de potencia adecuado para todo tipo de requisitos en la tecnología de medición de corriente y tensión
Lugar: online, online
Fecha: 26.10.2023
Hora: 16:30 - 18:30
Contacto
Eva von der Weppen | Corporate Communications