Ethernet industrial

31.08.2023 | 16:30 - 18:30
Ethernet industrial

Configure sus redes ethernet de manera rápida, fácil y sin necesidad de software especializado.

Hora: 16:30 h hora alemana
Idioma: Español
Duración: 2 horas

Descripción del tema

La gama de nuestros switches Ethernet industrial incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, alimentación por Ethernet (PoE), certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril. Esto le aporta la flexibilidad a la hora de construir redes potentes y seguras incluso en entornos difíciles: los puertos de cobre y de cable de fibra óptica, así como las funciones de redundancia permiten una conexión flexible de sus instalaciones y una fácil segmentación de su red industrial. Los switches no gestionados industriales de Phoenix Contact destacan por el número de puertos y los diseños variables. En función de la aplicación, le ofrecemos switches no gestionados con diferentes funciones. Los switches gestionados de la familia 2000 ofrecen un abanico de funciones estándar económico, así como un uso versátil.

Contenido de la formación

  • Introducción al área funcional Red Industrial y Seguridad
  • Bases de Ethernet
  • Portafolio de productos
  • Ejemplos de:
    o Configuración mediante servidor Web
    o Creación de redes virtuales de área local (VLANs)

Ventajas

  • Fácil integración en redes existentes y redundancia flexible para todas las topologías con el protocolo estándar de árbol de expansión rápida (RSTP)
  • Alta disponibilidad con conmutación de redundancia rápida mediante la detección rápida de anillos y protocolo de redundancia de medios (MRP)
  • Posibilidad de diagnóstico y análisis con funciones de software integradas
  • Varios métodos de conexión para una alta flexibilidad.

Beneficios para el cliente

  • Los integradores verán cómo Phoenix Contact ha simplificado Ethernet y ha facilitado todas las redes ethernet
  • Los participantes verán la facilidad de configuración de los dispositivos mediante el Web server
  • Comprenderán las ventajas de nuestra cartera de productos en esta área funcional
Lugar: Online, Online
Fecha: 31.08.2023
Hora: 16:30 - 18:30
Contacto
Eva von der Weppen | Corporate Communications