Ensamble de gabinetes
La herramienta adecuada para cada aplicación, diseñadas para hacer más y material de instalación y montaje que le ahorrarán tiempo y espacio en el ensamble de gabinetes de control.
Hora: 16:30 h hora alemana
Idioma: Español
Duración: 2 horas
Descripción del tema
Phoenix Contact le ofrece una cartera de productos innovadora para la instalación y armado de su gabinete de control. Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los productos, ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento. Con la tecnología de conexión push-in, puede cablear aplicaciones rápidamente y sin usar herramientas. Los accesorios estandarizados de etiquetado, puenteo y prueba reducen la variedad de piezas necesarias, lo que le permite beneficiarse de la máxima reutilización.
Con los materiales de montaje como sistemas de cableado, mangueras protectoras, pasacables y sistemas de entrada de cables, los accesorios para gabinetes de control proporcionan protección y orden dentro y alrededor del gabinete, los conectores y las interfaces de servicio facilitan el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico.
Contenido de la formación
- Herramientas cortadoras de cable
- Cortadoras de perfil
- Herramientas desaisladoras de cable
- Herramientas para crimpar/prensar
- Destornilladores
- Pinzas
- Ferrules y conectores
- Herramientas automáticas
- Material de instalación y montaje
Ventajas
- Las herramientas manuales proporcionan una calidad uniforme de mano de obra con aceros para herramientas especialmente templados
- Si utiliza nuestras herramientas de forma constante, se beneficiará de mangos diseñados ergonómicamente y bajos niveles de fuerza manual con características especiales de construcción
- Procese todo tipo de conductores con aislamiento estándar o especial de forma rápida y segura
Beneficios para el cliente
- Herramienta duradera con componentes y materias primas de alta calidad
- Manejo sencillo y fácil de usar con los diseños de mango ergonómico
- Todo de un solo proveedor con la amplia gama de productos
- Gabinetes de control despejados y ordenados gracias al material de montaje y los sistemas de enrutamiento de cables
- Entrada ordenada de conductores desde el campo hasta el gabinete de control
- Mantenimiento simplificado con interfaces de servicio y tomas de armario de control