En tiempos de una producción de energía volátil y de nuevas tendencias digitales, el suministro estable de energía se convierte en un desafío. Le ayudamos a superarlo con tecnologías inteligentes para el procesamiento y la transmisión de todos los datos relevantes, teniendo en cuenta los requisitos de IEC 61850.
Máxima disponibilidad mediante redundancia de red
La comunicación de datos sin tiempos de conmutación ofrece la máxima disponibilidad de la red. Los módulos de redundancia PRP de Phoenix Contact permiten una redundancia de red PRP, que se basa en dos rutas activas independientes entre dos equipos.
Comunicación continua según IEC 61850
Se debe garantizar una comunicación de datos continua incluso en condiciones ambientales extremas. Nuestros switches gestionados resultan especialmente adecuados para el uso en instalaciones eléctricas y cumplen los elevados requisitos de la norma IEC 61850.
Sin peligro por influencias electromagnéticas
Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Nuestros convertidores de medios disponen de la máxima seguridad frente a fallos y, gracias a la tecnología de cable de fibra óptica, ofrecen también una transmisión segura.
Comunicación a través de un cable de 2 hilos
Transmita datos en serie de forma segura con sus propios cables. Nuestros extensores Ethernet permiten una transmisión de datos fiable hasta 20 km y puede elegirse entre una tasa de datos de 15 MBit/s con un cable de 2 hilos y una tasa de datos de 30 MBit/s con un cable de 4 hilos.
IEC 61850 a través de cable de fibra óptica
Las cajas de distribución compactas ofrecen una conexión segura de los cables de fibra óptica. Se ofrece a juego el patch cable preconfeccionado. Estos cumplen particularmente los requisitos de las subestaciones y permiten una integración rápida de los equipos de cable de fibra óptica en las redes de cable de fibra óptica existentes.
Distribución de señales sencilla
Con los módulos inalámbricos Radioline garantizará una distribución sencilla y fiable de las señales de E/S. Podrá construir con poco esfuerzo una red inalámbrica de malla. De esta forma, se garantiza la comunicación incluso en caso de fallos.