Medir, convertir, acoplar

Productos para la transmisión y distribución de energía

Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para todos los requisitos de distribución y transmisión de energía.
Descárguese el folleto "Transmisión y distribución de energía - Productos para su éxito".

Descárgueselo ahora
Trabajadores en una subestación

Separar, convertir y filtrar señales, supervisar procesos y regularlos: nuestros componentes de tecnología de medición, control y regulación cubren todas las tareas de la transmisión de señales sin interferencias, desde el sensor hasta el nivel del sistema de control. Descubra nuestros medidores de energía, convertidores de tensión y corriente y relés.

Medidores de energía EMpro

Medición y supervisión

Con los medidores de energía EMpro podrá registrar y supervisar los parámetros eléctricos de su instalación y transferirlos mediante interfaces de comunicación usuales a sistemas de control y gestión superiores. Configure e integre los equipos en unos pocos pasos con ayuda del asistente de instalación regulado por el usuario basado en web.

Relés de anclaje de ejes

Funcionamiento duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura

Nuestros relés auxiliares son especialmente adecuados para el uso en instalaciones de control y supervisión en zonas de alta disponibilidad y relevantes para la seguridad. Estos garantizan una separación galvánica entre los circuitos auxiliares y los circuitos de mando. Al mismo tiempo, a pesar de la alta capacidad de conmutación, consumirá poca energía propia.

Módulos de relé

Control y conmutación altamente compactos

Todas las tensiones en un sistema. Tanto si se trata de 24 V, 48 V o 60 V DC para la sala de control o 110 V, 125 V o 220 V DC en campo, nuestros relés PLC procesan estas señales o tensiones de mando tanto en la entrada como en la salida.

Transformadores de corriente para reequipar PACT RCP

Medición de corrientes

Mida y convierta las corrientes con los transformadores de corriente de fácil instalación. Ya sea para la primera instalación o para un reequipamiento rápido y fácil: nuestros transformadores de corriente le ofrecen una amplia gama de productos para la conversión de corrientes alternas de hasta 4000 A en 0 … 1 A AC.

Solución de medición de corriente para exteriores

Solución de medición de corriente para exteriores

Si se precisa una medición de corriente al aire libre, resulta idea la solución de medición PACT RCP...-UV con bobina Rogowski resistente a los rayos ultravioleta. Con unas pocas acciones la instalación está lista.

  • Materiales resistentes a los rayos ultravioleta
  • Bobina de medición flexible para abrir
  • Gran ancho de banda para registrar armónicos y transientes
  • Posibilidad de selección de entre ocho rangos de medición de corriente de 0 … 100 A a 0 … 4000 A