Software de planificación PROJECT complete

Software de planificación PROJECT complete Innovaciones de procesos para la fabricación de armarios de control.

PROJECT complete aúna nuestro software de planificación de eficacia demostrada para el diseño de regleteros de bornas con una herramienta de rotulación potente. El intercambio de datos directo con todos los programas CAE usuales así como la creación de la documentación completa del proyecto hacen único este software de diseño.

Software de planificación- y rotulación

Software de planificación- y rotulación

Diseño y rotulación con un único software

Con PROJECT complete podrá diseñar y documentar los regleteros de bornas mediante el intercambio de datos CAE directo y después elaborar su rotulación. El software le sirve de soporte con una autocorrección y es compatible con todos nuestros productos, sistemas de rotulación y materiales de rotulación.

  • Manejo confortable gracias a la aceptación de datos del programa CAE
  • Documentación completa con listas de pedido, de montaje, de diseño y de piezas
  • Función de autocorrección para un diseño sin fallos
  • Siempre actualizado mediante la actualización en línea de los datos del material
  • PROJECT complete controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact, así como las impresoras estándar

PROJECT complete – flujo de datos continuo a lo largo de toda la cadena de valor

Si con equipos de producción flexibles pueden fabricarse de forma rentable regleteros de bornas personalizados hasta el tamaño de lote 1, en la producción de armarios de control es posible aprovechar grandes potenciales. Por este motivo, las soluciones de software adecuadas son un factor de éxito decisivo para el desarrollo de tales instalaciones de producción.

El software de diseño PROJECT complete de Phoenix Contact constituye en este caso la interfaz abierta para el flujo de datos a lo largo de la cadena de valor – completamente desde el nivel CAE hasta la producción automatizada.

Mediante la exportación de pedidos de producción en el formato de datos Automation ML, el software PROJECT complete constituye la interfaz entre el diseño del armario de control y la producción de regleteros de bornas automatizada.

Captura de pantalla Herramienta de planificación PROJECT complete

La herramienta de planificación PROJECT complete convierte los puntos de conexión virtuales del sistema CAE en las bornas adecuadas.

Producción automática de regleteros de bornas push-in con la máquina clipx en Krones AG

Producción automática de regleteros de bornas push-in con la máquina clipx en Krones AG

Planificar y producir de forma eficiente con el software de diseño inteligente

En esta época de digitalización avanzada, un flujo de datos continuo desde la planificación hasta la producción cada vez es más importante para las empresas. Este tema también juega un papel decisivo en la fabricación de armarios de control. Sobre todo, en la configuración específica del proyecto de regleteros de bornas.

Por este motivo, PROJECT complete ofrece a los usuarios la posibilidad de exportar todos sus pedidos de producción en el formato de datos Automation ML. A lo largo de toda la cadena de valor, desde la planificación hasta la producción automatizada, de este modo este software de diseño inteligente permite considerables aumentos de la eficiencia.

Por ello, cada vez son más las empresas, p. ej. Krones, que ya apuestan por soluciones de producción automatizadas.

Servicio de regleteros de bornas

Servicio de regleteros de bornas

Realice el pedido de regleteros de bornas directamente desde el software

Decida qué hacer: con ayuda de PROJECT complete podrá fabricar regleteros de bornas personalizados, incluida la propia rotulación, o enviar su pedido directamente desde el software y tramitarlo en línea.

A continuación, equipamos, cableamos y rotulamos el regletero de bornas según sus especificaciones. Rápido y sencillo – Solamente tiene que montarlos.