The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Control de motores flexible y energéticamente eficiente En la fabricación de maquinaria puede controlar motores de forma flexible y eficiente con el CONTACTRON Speed Starter. Aquí le mostramos una aplicación de la industria de la alimentación y bebidas. Descubra lo que la pasión y la innovación implican en la práctica. Nuestra misión: encontrar junto con el cliente una solución adecuada para el control sencillo de los motores. Estamos a su disposición – Consúltenos.

Nave de producción de Innovantia
Logotipo de la empresa Innovantia® Fabricación

Perfil del cliente Innovantia

Innovantia® Fabricación es un proveedor de soluciones de automatización. La empresa vende, integra y fabrica principalmente líneas automatizadas para la producción de huevos en el sector agrícola. Innovantia® Fabricación también ofrece diversas máquinas para la producción de cerámica para la industria de la construcción.

Confianza en la innovación y la colaboración – El Speed Starter para solucionar los problemas del cliente

El Speed Starter es sencillo, fiable, seguro y ocupa muy poco espacio. Requiere muy poco tiempo de instalación y puesta en servicio.

Ismael Huete Picazo, Director general
Ismael Huete Picazo - Innovantia, España, director general
Vista por encima del hombro del armario de control con una fila de CONTACTRON Speed Starters

Fabricación de armarios de control: vista del armario de control con una fila de CONTACTRON Speed Starters

Concepto de manejo sencillo – Eficacia en espacios reducidos

Los convertidores de frecuencia se utilizan a menudo en aplicaciones en las que, por ejemplo, se activa una velocidad variable o se debe controlar el arranque y la parada del motor. En su uso, el CONTACTRON Speed Starter combina las ventajas de un arrancador de motor compacto con las características esenciales de un convertidor de frecuencia para una amplia gama de aplicaciones:

  • Manejo sencillo e intuitivo mediante la pantalla, el botón giratorio y el pulsador de mando. No precisa una parametrización compleja.
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño compacto a partir de una anchura de 35 mm.
  • Gestión económica de componentes, ya que se centra en las funciones esenciales de muchas aplicaciones de la tecnología de accionamiento
Incorporación del CONTACTRON Speed Starter en el armario de control de una planta embotelladora

Uso del CONTACTRON Speed Starter en el armario de control

Control de motores sencillo para una amplia gama de aplicaciones

El CONTACTRON Speed Starter le ayuda a implementar tareas de control para motores de forma sencilla y económica, especialmente en la intralogística y la manipulación de materiales, en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la automoción o la industria alimentaria.

CONTACTRON Speed Starter con función de seguridad STO en el armario de control

CONTACTRON Speed Starter con función de seguridad STO en el armario de control

La seguridad ante todo – Función Safe Torque Off

La función de seguridad integrada facilita el empleo en aplicaciones de paro de emergencia relevantes para la seguridad sin necesidad de circuitos de protección adicionales. El par de apriete desconectado de forma segura o STO (Safe Torque Off) garantiza que su motor ya no reciba energía para la rotación. Como resultado, ya no se podrá generar ningún par de apriete una vez que se dispare.

¿Desea maximizar la eficacia y seguridad de su instalación?
Al desconectar inmediatamente el par de apriete de los motores, la función STO permite intervenir de forma rápida y segura en casos de emergencia o imprevistos en su instalación. Esto no solo minimiza los tiempos de inactividad, sino que también evita posibles accidentes y lesiones y crea un entorno de trabajo seguro.

Contacto personal
Estaremos encantados de desplazarnos hasta su empresa.

Si desea más información sobre el CONTACTRON Speed Starter, póngase en contacto con nuestros expertos.

Póngase en contacto con nosotros
Nuestros expertos en CONTACTRON Speed Starter dialogan sobre una placa de montaje para armario de control