Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m
Conector de válvula, diseño C
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Varistor, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 3 m
Cable para sensores/actuadores, 2-polos, tipo de cable variable, Conector recta M8, codificación: A, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 5 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Varistor, longitud de cable: 3 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Varistor, longitud de cable: 10 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula CI (9,4 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), Circuito: sin conectar, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)