Pinza de sujeción para hilos universal, perforada, para canaletas de cableado
Canaletas de cableado
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 80 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 30 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, azul, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 120 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, azul, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 100 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canaleta de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, compuesta por parte superior e inferior, anchura: 50 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm
Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris claro, sin halógenos, formado por parte superior e inferior, ancho: 120 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm