TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 5 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 3 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Interfaz de datos, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Acoplamiento, material: PA
Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Producto certificado según IEC 62351-3 y IEC 62443 (SL2) (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario), El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 1,3 A, ajustable desde 24 V DC ... 29 V DC
Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 5 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Interfaz de datos, USB 3.0, USB 3.0 (5 GBit/s), 9-polos, tipo de conexión: Acoplamiento, material: PA
TRIO DC UPS con fuente de alimentación integrada, Montaje sobre carril DIN, Conexión push-in, salida: 24 V DC / 10 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Kit básico de pasarela de enlace Ethernet PLC-INTERFACE, compuesto por: módulo base enchufable PLC-V8R/ETH-MP/BM con 2 conexiones RJ45 y conexión multiprotocolo (PROFINET, EtherNet/IP™ y Modbus/TCP), cuatro bornas de salida de relé con conexión push-in y cuatro bornas de entrada de relé con conexión push-in.