CUC-SI-CM/RJ45-C6A - Interfaz de datos
1484212

Interfaz de datos, diseño: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), material: PA, tipo de conexión: Acoplamiento, Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sencillo y sin herramientas gracias a la tuerca de fijación central
Montaje que ahorra espacio mediante recorte de pared estándar con diámetro de 22,5 mm
Ejecución sencilla y rápida de mantenimientos, actualizaciones, etc., en armarios de control y equipos cerrados