10 GBit/s en el entorno industrial Los procesos de automatización modernos exigen grandes cantidades de datos con una velocidad de transmisión en constante crecimiento. Con los nuevos conectores M12 de Phoenix Contact ahora también se beneficiará en su instalación de velocidades de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s. De este modo, logrará una comunicación perfecta en toda la red empresarial – desde la oficina hasta la máquina.
Probado para su empleo industrial: CAT6A
CAT6A – Alta velocidad para la industria
Con CAT6A se designan los componentes que, según IEC, cumplen todas las exigencias para implementar por completo los 10 GBit/s en entornos industriales.
Todos nuestros productos para la conexión de equipos de 10 GBit/s se corresponden con estos requisitos.
La ventaja: velocidad de procesamiento rápida e idoneidad industrial comprobada.
Conectores de montaje empotrado
Conectores de montaje empotrado M12 para 10 GBit/s
Integre la comunicación de 10 GBit/s de forma adecuada para su aplicación. Phoenix Contact le ofrece diferentes conectores de montaje empotrado M12, con los que podrá conectar además los equipos idóneamente.
- M12 con conexión RJ45, ideal también como pasamuros de armario de control
- M12 con conexión por soldadura
- M12 con conexión de cable apantallada
Rápidamente confeccionables gracias a PIERCECON
Conectores M12 confeccionables para 10 GBit/s
Podrá confeccionar los conectores M12 para 10 GBit/s de Phoenix Contact de forma rápida y sencilla, directamente in situ – la conexión PIERCECON lo hace posible.
Conectores para datos para 10 GBit/s
Conectores RJ45 confeccionables para 10 GBit/s
Confeccionará los conectores RJ45 de Phoenix Contact gracias a la conexión por corte de aislante IDC de forma rápida y sencilla, directamente in situ.
Escoja, según el lugar de aplicación, los conectores con el índice de protección IP20 o IP65/67.
Patch cables preconfeccionados
Patch cables para 10 GBit/s
En Phoenix Contact encontrará todos los cables para su comunicación Ethernet de 10 GBit/s. Listos y preconfeccionados para la conexión inmediata o sin tratar para que los confeccione usted mismo in situ.
¿Quiere saber más?
Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de los conectores para equipos para 10 GBit/s.