The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Uso del WLAN EPA

Factoryline WLAN EPA Hace que los equipos sean aptos para WLAN de forma rápida y sencilla

El adaptador para puerto Ethernet FL WLAN es el adaptador WLAN industrial para la conexión rentable de equipos aptos para Ethernet a su red WLAN. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta fácilmente mediante un cable Ethernet con tecnología de conexión M12 al equipo de automatización. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.

Factoryline EPA

Instalación sencilla en campo

Instalación rápida y sencilla

El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para WLAN rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.

Sus ventajas:

  • Módulo IP65 compacto con antena integrada
  • Conexiones M12 para Ethernet y tensión
  • Fácil montaje en campo
Botón Modo en una WLAN EPA

Configuración sencilla gracias al botón Modo

Creación sencilla y segura gracias a la configuración automática

Con el botón Modo pueden crearse rápida y fácilmente redes punto a punto y pequeñas seguras sin necesidad de configuración. Alternativamente también es posible una cómoda configuración mediante el navegador web.

FL EPA 2

Configuración y control sencillos del FL EPA 2

Posibilidades de ajuste ampliadas mediante comandos AT

El módulo WLAN EPA puede configurarse automáticamente mediante comandos AT sencillos a través de un sistema de control o bien controlarse durante el servicio. Esta interfaz también se puede utilizar para el diagnóstico de conexiones inalámbricas.

Campos de aplicación típicos del WLAN EPA

Sistema de transporte en la intralogística
Integración de los sistemas móviles en las redes WLAN existentes
Sustitución de cables en conexiones punto a punto
Transmisión de datos mediante un puente inalámbrico WLAN de dos módulos EPA
Piezas de máquinas o instalaciones en la red de producción
Integración de las partes de la máquina y la instalación en la red de producción
Máquina rotatoria con un rollo de papel
Realización de una comunicación con sistemas de máquinas rotatorias

Visión general de FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Características
Estándares WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Bandas de frecuencia y canales (*en función del país) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (punto de acceso) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (punto de acceso)
Velocidades de transmisión de datos máx. (bruto) 54 MBit/s 54 MBit/s
Tasa de transferencia de datos máx. (neto) < 20 MBit/s < 20 MBit/s
Modos operativos Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Potencia de envío máxima 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas) 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)
Número de antenas 1 (interna) 1 conexión RSMA (externa)
Tipo de protección en estado montado IP65 IP65
Temperatura ambiente (funcionamiento) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Alimentación de tensión 9-30 V DC, máx. 1,7 vatios 9-30 V DC, máx. 1,7 vatios
Alimentación de tensión Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Comparativa de otros productos WLAN

Compare las características de nuestros diferentes módulos inalámbricos WLAN y encuentre fácilmente el producto adecuado para usted.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Módulo inalámbrico compacto para antenas externas

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La solución WLAN para la fabricación de maquinaria

Montaje En el armario de control, máquinas, etc. Montaje con un solo orificio
Estándares WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Velocidad de transmisión de datos máxima (bruto) 300 MBit/s
Velocidad de transmisión de datos máxima (neto) >60 MBit/s
Antenas incluidas Sí: dos veces interna (5 dBi)
Potencia de envío máxima 20 dBm (incl. antenas)
ATEX/IEC Ex No
Clase 1, división 2 Sí: WLAN 1101, 2101
Modos operativos Punto de acceso, cliente, malla (solo WLAN 210x)
Varias interfaces WLAN Sí: punto de acceso dual virtual o punto de acceso y cliente
Cantidad máxima de clientes WLAN por AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Conexiones 1 x RJ45
Índice de protección IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Más información Más información