WLAN 1000 y 2000 Proporcione a sus instalaciones una recepción WLAN rápida y estable. Los robustos módulos inalámbricos WLAN 1000 (cliente) y 2000 (punto de acceso) se han desarrollado especialmente para los requisitos de la industria. Elija entre equipos con conexiones de antena externas para tareas de radiocomunicación complejas y variantes con antenas integradas para una instalación sencilla con ahorro de espacio.

Sistema de vehículos de guiado automático en la fábrica digital
WLAN 1010 con antenas montadas en el exterior

Dos antenas externas ofrecen la cobertura inalámbrica óptima en WLAN 1000 y 2000

Compactos y flexibles WLAN 1000 y 2000

Los vehículos, los shuttles de estantes y las máquinas deben ser pequeños. Por tanto, todos los componentes deben ser compactos y se deben poder montar de forma flexible. Las series WLAN 1000 (cliente WLAN) y WLAN 2000 (punto de acceso WLAN) se desarrollaron precisamente con este fin. El módulo WLAN compacto se puede montar en paredes y chapas o encajar fácilmente sobre un carril DIN. La placa de suelo de metal ofrece una fijación sólida y una disipación fiable del calor.
Para garantizar una buena cobertura inalámbrica incluso en espacios difíciles, las FL WLAN 1000 y 2000 están equipadas con dos conexiones de antena. Así puede elegir siempre la solución de antena óptima.

Su ventaja: mejor recepción e instalación flexible

Montaje con un solo orificio del WLAN 1100

Fácil montaje del WLAN 1100

Solución completa rentable WLAN 1100 y 2100

Con el WLAN 1100 (cliente WLAN) y 2100 (punto de acceso WLAN), el módulo inalámbrico y las antenas están unidos en un equipo compacto, que se atornilla fácilmente en el armario de control o la máquina.
El módulo inalámbrico WLAN 1100 y 2100 se instala fácilmente como una antena mediante montaje con un solo orificio. Para ello, en la máquina o el armario de control solo se precisa un orificio de 40 mm. La conexión de la fuente de alimentación y Ethernet se realiza mediante conectores push-in y conectores RJ45. Puesto que el módulo WLAN no precisa espacio en el armario de control, este puede reequiparse fácilmente en cualquier momento. La carcasa del WLAN 1100 y 2100 es extremadamente robusta y también soporta cargas y golpes mecánicos más grandes (resistencia a golpes IK08).

Su ventaja: instalación rápida y con ahorro de espacio

Logotipo de Wifi 6

Siempre actualizados con wifi 6

Con wifi 6 (IEEE 802.11ax), los módulos WLAN 1020 y 1120 son compatibles con el último estándar para redes inalámbricas. Esto permite un uso eficaz del espectro de frecuencias, mayores velocidades de transmisión de datos y un mejor rendimiento en entornos muy cargados. Para maximizar el rendimiento y satisfacer las crecientes exigencias de las redes inalámbricas, wifi 6 utiliza las últimas tecnologías, como OFDMA, MU MIMO y TWT. Gracias a la compatibilidad con la norma Wifi 6-E, las variantes de equipos FL WLAN 1022 y 1122 también pueden utilizarse en la banda de frecuencias de 6 GHz, previa autorización del país correspondiente.

Su ventaja: LAN inalámbrica potente, eficaz y robusta

Módulo WLAN con rótulo de protección en primer plano

Especialmente segura gracias a los estándares de seguridad y a los perfiles de usuario

Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP

Para nosotros es importante la protección de su red y los datos frente a un uso incorrecto y manipulación. WLAN 1000 y 2000 son compatibles con los estándares de seguridad WLAN actuales como la encriptación WPA AES o la autentificación RADIUS. Además, para dos grupos de usuarios distintos, p. ej. asistente técnico y operario, pueden configurarse distintos puntos de acceso WLAN con contraseña propia, así como filtros de acceso. Así, por ejemplo, el asistente técnico tiene acceso WLAN ilimitado a todos los equipos de la red, mientras que el operario solo puede acceder al servidor de visualización.

Su ventaja: seguridad frente a manipulación y uso incorrecto

Barra de recepción completa mediante WLAN 1100

Plena recepción con el WLAN 1000 y 2000

Plena recepción mediante una tecnología de antena optimizada

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello, uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad. Los equipos WLAN 1000 y 2000 llevan instaladas dos potentes antenas con tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Garantizan una recepción de radio rápida y estable allí donde se necesite. Esto aumenta considerablemente la robustez, la velocidad y el alcance de la comunicación inalámbrica.

Su ventaja: siempre una recepción completa

Un sistema de control configura el WLAN 1010 a través de un comando CLI

El WLAN 1010 puede configurarse mediante REST API

Control sencillo mediante el PLC con REST API

Los WLAN 1000 y 2000 pueden configurarse fácilmente mediante una REST API con un PC o PLC o controlarse para el runtime. Así, pueden configurarse fácil y rápidamente todos los módulos WLAN que se desee con un comando. Además, mediante el sistema de control puede automatizarse la administración de red para p. ej. crear una nueva contraseña WLAN única para usuarios WLAN en cada conexión. De este modo, el riesgo de seguridad que supone la contraseña compartida y estática de la WLAN puede resolverse fácilmente.

Su ventaja: control total de la programación de la máquina

Topología: roaming automático de los dispositivos móviles en la red WLAN

Roaming automático de los dispositivos móviles en la red WLAN

Roaming – movilidad en la red

Uno de los puntos fuertes de Wireless LAN es la movilidad de los dispositivos en la red. Los dispositivos pueden moverse libremente en una red WLAN de gran superficie y cambiar con ello automáticamente su conexión inalámbrica al punto de acceso con la mejor señal inalámbrica respectivamente. Este proceso se denomina roaming.

El campo inalámbrico de una red WLAN puede aumentarse así a voluntad utilizando puntos de acceso adicionales. La velocidad y la fiabilidad con la que los dispositivos, denominados clientes WLAN, pueden cambiar las celdas inalámbricas son decisivas para las aplicaciones de automatización. Un roaming rápido y fiable es una característica de calidad de los productos WLAN industriales de Phoenix Contact.

Campos de aplicación típicos del WLAN 1000 y 2000

Shuttles en almacenes con estantes elevados
Montaje en shuttles de estantes, incluso en pasillos de estantes largos y estrechos
Sistemas de automatización
Integración inalámbrica en la red de piezas de máquinas de difícil acceso
Vehículos de transporte sin conductor o robots móviles
Comunicación con vehículos de transporte sin conductor y robots móviles
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices
Acceso inalámbrico a máquinas con Smart Devices
Sistema de máquinas móvil grúa
Comunicación con sistemas de máquinas rotativos o móviles

Visión general de WLAN 1000 y 2000

WLAN 1010 y 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 y 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 y 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 y 1120

WLAN 2100

Características
Tipo de montaje En el armario de control, en cajas de control En el armario de control, en cajas de control Sobre el armario de control, las máquinas, etc. Sobre el armario de control, las máquinas, etc.
Función Cliente (funcionalidad limitada del punto de acceso) Punto de acceso (cliente potente) Cliente (funcionalidad limitada del punto de acceso) Punto de acceso (cliente potente)
Cantidad máxima de clientes WLAN 10 60 10 60
Estándares WLAN Wifi 4, wifi 6 (solo WLAN 1020), wifi 6E (solo WLAN 1022) Wifi 4 Wifi 4, wifi 6 (solo WLAN 1120), wifi 6E (solo WLAN 1122) Wifi 4
Banda de frecuencia 2,4 y 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1022)¹⁾ 2,4 y 5 GHz 2,4 y 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1122)¹⁾ 2,4 y 5 GHz
Velocidad de transmisión de datos máxima (bruto) 300 MBit/s (WLAN 1010), 2400 MBit/s (WLAN 1020) 300 MBit/s 300 MBit/s (WLAN 1100), 2400 MBit/s (WLAN 1120) 300 MBit/s
Velocidad de transmisión de datos máxima (neto) >60 MBit/s (WLAN 1010), >600 MBit/s (WLAN 1020) <90 MBit/s (WLAN 2010) >60 MBit/s (WLAN 1100), >600 MBit/s (WLAN 1120) >60 MBit/s
Antenas Dos conexiones externas (RSMA) Dos conexiones externas (RSMA) Dos antenas internas (5 dBi) Dos antenas internas (5 dBi)
Potencia de trasmisión máxima <19 dBm (conexión de antena) <19 dBm (conexión de antena) <20 dBm (incl. antenas) <20 dBm (incl. antenas)
Índice de protección IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Temperatura ambiente (funcionamiento) 0 °C ... +60 °C (WLAN 1010) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1020, 1022) -40 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C (WLAN 1100) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1120, 1122) -40 °C ... +60 °C
Homologaciones IECEx (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX / IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

¹⁾ Homologaciones nacionales para la banda de 6 GHz en función de la normativa de los países previa solicitud