The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

THERMOMARK E SERIES

¡Imprima y aplique en un solo paso de trabajo! El sistema de rotulación modular compuesto por la impresora de transferencia térmica y aplicadores permite ahorrar hasta un 60 % de tiempo.
Equipos de la THERMOMARK E SERIES

Más eficiencia en la fabricación de armarios de control gracias a la rotulación automática

La All Electric Society describe un mundo en el que todas las personas disponen de suficiente energía producida de forma sostenible. Para que esta visión se haga realidad, existe una gran necesidad de armarios de control que conviertan, transmitan y utilicen la energía. El sistema de rotulación THERMOMARK E SERIES combina y automatiza por primera vez varios pasos del proceso de rotulación y permite así un aumento significativo de la eficiencia en este proceso que requiere mucho tiempo.

Sus ventajas

  • Máxima eficiencia: ahorro de tiempo de alrededor del 60 % gracias a la impresión y aplicación en un solo paso del proceso
  • Respuesta flexible con un sistema modular compuesto por una impresora de transferencia térmica estándar y cuatro aplicadores para diferentes soluciones de rotulación
  • Procesos de trabajo digitales continuos: control y procesamiento automático de datos de los sistemas CAE
  • Fácil manejo y alta calidad constante gracias al proceso automatizado

Impresión y aplicación en un solo paso de trabajo

¿Qué potencial de ahorro ofrece THERMOMARK E SERIES para sus proyectos? Eficiencia precisa

Eficiente, más eficiente, THERMOMARK E SERIES: el proceso automatizado de impresión y aplicación reduce el tiempo necesario en la identificación industrial en alrededor de un 60 % en comparación con la realización de los pasos de trabajo de forma manual. Pero, ¿cómo afecta esto a sus proyectos individuales en términos concretos? Nuestra calculadora de eficiencia le ayuda a estimar su potencial de ahorro individual. Con unos pocos clics, puede introducir los datos y ver una comparación directa de qué efecto tiene el uso de la rotulación automatizada. Pruébelo ahora.

El sistema modular para una máxima eficiencia

Mapa de imágenes interactivo: El sistema modular THERMOMARK E SERIES
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Utilice los equipos como impresoras estándar para todos los materiales en rollo o conecte la impresora a uno de los aplicadores de la THERMOMARK E SERIES para crear sistemas eficientes de impresión y aplicación.
Más información
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
El aplicador THERMOMARK E.VARIO rotula regleteros de bornas completos con solo dos materiales en formato sin fin para ranuras de marcado altas y planas. Gracias al formato sin fin, se pueden realizar todas las anchuras entre 3,5 y 1000 mm.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
El aplicador THERMOMARK E.SLEEVE procesa los manguitos termorretráctiles en formato sin fin, los corta de forma personalizada a la longitud deseada y los abre para deslizarlos fácilmente sobre el cuerpo cilíndrico.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
El aplicador THERMOMARK E.WIRE realiza marcadores de cables móviles y al mismo tiempo imperdibles. El formato sin fin cubre los diámetros entre 1,8 y 5,6 mm con un solo material disponible en diferentes anchuras.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
El aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica las etiquetas envolventes a los cuerpos cilíndricos de forma automática. Para lograr una rotulación especialmente resistente, el laminado protector cubre la superficie impresa.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
DESCARGAR folleto
Rotulación automatizada

El folleto contiene información exhaustiva sobre la identificación industrial automatizada con los sistemas de impresión modulares de la THERMOMARK E SERIES.

Descargar ahora
Sistemas de impresión de la THERMOMARK E SERIES
Un hombre trabaja con clipx WIRE assist y THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist y THERMOMARK E SERIES

Diseño eficiente para la fabricación de armarios de control

En el mecanizado y la preparación de conductores existe todavía un gran potencial de aumento de la eficiencia. Esta actividad, que requiere mucho tiempo, acapara alrededor de la mitad del tiempo de trabajo del fabricante de armarios de control. El sistema ergonómico de asistencia al trabajador clipx WIRE assist guía a los usuarios mediante software a través del proceso de preparación de conductores semiautomático, controla los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria sobre la base de datos CAE. En combinación con los equipos de la THERMOMARK E SERIES, la estación de trabajo flexible aumenta significativamente la eficiencia en la confección de conductores en comparación con el procesamiento convencional.

Marcado de armarios de control con THERMOMARK E SERIES

Marcado de armarios de control con THERMOMARK E SERIES

Material de rotulación con valor añadido

El sistema THERMOMARK E SERIES le ofrece numerosas ventajas hasta el último detalle, y no solo en lo que respecta a los equipos. El material de rotulación adecuado también se adapta de forma óptima a los requisitos de una rotulación de conductores individuales y de una identificación de bornas de alta calidad. Desde los marcadores de cables imperdibles y al mismo tiempo móviles, pasando por los manguitos termorretráctiles y las etiquetas envolventes con laminado de protección, hasta los marcadores de bornas en formato sin fin, todos los materiales ofrecen una amplia gama de aplicaciones con pocas variantes, así como un corte personalizado a medida.

Cambio del aplicador en el MARKING system

Cambio del aplicador

Explicación rápida del manejo sencillo

Todos los equipos de MARKING system se caracterizan por un manejo especialmente sencillo e intuitivo. Para ayudarle de forma óptima durante la puesta en servicio, el uso y el mantenimiento de los sistemas, le explicamos todas las funciones importantes de los sistemas en vídeos cortos y descriptivos. Para que esta información esté siempre a su disposición, encontrará una lista de reproducción especial en nuestro canal de YouTube. Además, tiene la opción de reproducir todos los vídeos directamente a través de las pantallas de sus sistemas de impresión THERMOMARK E SERIES.

Rotulación automatizada
Descubra los equipos de la THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollo por transferencia térmica y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La THERMOMARK E.VARIO rotula además marcadores de bornas en formato sin fin y los corta de forma personalizada al paso adecuado. Aquí encontrará toda la información y los datos técnicos de todos los equipos del sistema.

Ir a los productos
Rotulación eficiente con la THERMOMARK E SERIES