The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

High Power Charging – Carga de megavatios con CCS

Nuestros cables de carga CCS con la última tecnología HPC llevan la carga ultrarrápida de coches eléctricos y utilitarios a un nuevo nivel.
Moderno parque de carga con estaciones de recarga HPC, donde pueden cargarse varios coches eléctricos, un camión eléctrico y un autobús eléctrico

La tecnología para estaciones de carga rápida

High Power Charging (HPC) es una tecnología de carga que se utiliza en estaciones de recarga ultrarrápidas para vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, HPC designa la que actualmente es la clase de potencia más alta de carga DC con corrientes de carga de 375 A o más. Los largos tiempos de carga son, pues, cosa del pasado, ya que las baterías de los automóviles y utilitarios eléctricos pueden recargar varios cientos de kilómetros de autonomía en pocos minutos. La carga en estaciones de servicio eléctricas y áreas de servicio se vuelve casi tan rápida como el repostaje de un vehículo con motor de combustión.

Cables de carga CCS con refrigeración por líquido para High Power Charging con hasta 1000 kW

Cable de carga CCS para hasta 1000 kW High Power Charging con un nuevo concepto de refrigeración

Con la segunda generación de nuestros conectores de carga CCS CHARX connect professional refrigerados por líquido, llevamos la carga HPC ultrarrápida a un nuevo nivel. Gracias a un concepto de refrigeración de nuevo desarrollo, los cables de carga CCS pueden transmitir ahora potencias de carga significativamente superiores de hasta 1 MW en modo Boost o de 800 kW de forma permanente.

Con esta enorme potencia, se pueden cargar algo más que coches eléctricos en pocos minutos. Por primera vez, muchos utilitarios eléctricos que, para lograr tiempos de carga aceptables requieren altas potencias de carga con sus grandes baterías, vuelven a estar rápidamente listos para su uso.

Resumen de las principales características y funciones:

  • Estándar de carga: CCS tipo 2
  • Corriente de carga DC con refrigeración activa: 1000 A en modo Boost, 800 A de forma permanente
  • Corriente de carga DC con refrigeración pasiva: 800 A en modo Boost, 600 A de forma permanente
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Refrigerante: mezcla de agua con glicol
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Detección de fugas mediante un controlador de aislamiento
  • Tecnología de medición de cuatro conductores
  • Índice de protección IP67

Sus ventajas en la práctica Descubra las ventajas de nuestra última generación HPC

El cable de carga HPC se conecta a la entrada de carga CCS de un coche eléctrico
Una persona carga su coche eléctrico en una estación de recarga HPC con un conector de carga CCS
Conexión interna de un cable de carga CCS refrigerado a una estación de recarga HPC
Sustitución de la cara enchufable y los contactos de un conector de carga HPC
Detección fiable de fugas en el conector de carga HPC
El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone
El cable de carga HPC se conecta a la entrada de carga CCS de un coche eléctrico

Gracias a un concepto de refrigeración optimizado, el líquido refrigerante, respetuoso con el medio ambiente y con facilidad de mantenimiento, se alimenta directamente a través de los hilos de potencia y, de este modo, refrigera el cable y los contactos con especial eficacia. Esto permite por primera vez la carga CCS con hasta 1000 kW en modo Boost.

Una persona carga su coche eléctrico en una estación de recarga HPC con un conector de carga CCS

El nuevo conector de carga HPC es un 20 % más ligero que la primera generación y ofrece una ergonomía mejorada en la zona de agarre. El cable es mucho más flexible gracias a su nuevo diseño. El resultado es un manejo cómodo y sencillo combinado con una mayor potencia de carga.

Conexión interna de un cable de carga CCS refrigerado a una estación de recarga HPC

Los cables de carga HPC de segunda generación se suministran de serie con un extremo de cable confeccionado que se adapta a la mayoría de las estaciones de recarga HPC. No obstante, si lo desea, también podemos ayudarle con conceptos de conexión personalizados para alimentación, señales y refrigeración.

Sustitución de la cara enchufable y los contactos de un conector de carga HPC

El marco de la cara enchufable y todos los contactos (DC+, DC-, PE, CP, PP) pueden sustituirse fácilmente, ya sea por completo o individualmente, en función del desgaste. Sin abrir la carcasa y sin vaciar el líquido refrigerante. Esto permite un mantenimiento rápido, rentable y sostenible.

Detección fiable de fugas en el conector de carga HPC

El controlador de aislamiento de la estación de recarga detecta una fuga de líquido refrigerante en el conector de carga incluso antes de que comience el proceso de carga. Dado que el controlador de aislamiento está estandarizado, esta característica de seguridad no requiere ninguna electrónica adicional y no supone ningún coste extra.

El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone

La tecnología de medición de cuatro conductores integrada en el cable de carga permite registrar la potencia disipada para determinar con precisión la energía transferida al vehículo. Por lo tanto, los cables de carga HPC cumplen todos los requisitos para la facturación de acuerdo con la ley de medición y calibración.

¿Cómo funciona el cable de carga CCS refrigerado?

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al conector de carga CCS con refrigeración de segunda generación con especial detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Comparación de las clases de potencia HPC Los cables de carga CHARX connect professional están disponibles en tres clases

500 kW sin refrigeración
700 kW con refrigeración
1000 kW con refrigeración
500 kW sin refrigeración

700 kW con refrigeración

1000 kW con refrigeración

Estándares de carga CCS de tipo 2 (NACS a partir del 4T de 2025) CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T ¹⁾ (NACS a partir del 1T de 2026) CCS de tipo 2
Corriente de carga en modo Boost ²⁾ 500 A 700 A 1000 A
Corriente de carga permanente ³⁾ 375 A 500 A 800 A
Tensión nominal 1000 V 1000 V 1000 V
Pasamuros opcional
Concepto de conexión personalizado bajo pedido
Marco de cara enchufable y contactos DC intercambiables ⁴⁾
Contacto de tierra y contactos de señal intercambiables
Tecnología de medición de cuatro conductores ⁵⁾
Interfaz de bus CAN
Ver lista de productos Ver lista de productos Ver detalles de producto

¹ Actualmente solo está disponible en China.
² La duración posible depende de la capacidad de refrigeración, la temperatura ambiente, la frecuencia de uso del punto de carga, el diseño de la entrada de carga para vehículos y otras condiciones de funcionamiento.
³ En cumplimiento de las disposiciones normativas y en función de la capacidad de refrigeración.
⁴ No se aplica para GB/T.
⁵ No se aplica para GB/T y CCS de tipo 1.

El sistema HPC de Phoenix Contact Otros productos para su aplicación High Power Charging

Mapa de imágenes interactivo: Productos para su aplicación High Power Charging
Cables de carga HPC
Los cables de carga HPC CHARX connect professional están disponibles refrigerados y sin refrigerar para potencias de carga de 500 a 1000 kW y para varios estándares de carga como CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T y pronto también NACS.
Ir a la vista general
Entradas de carga para vehículos HPC
Gracias a la sección de cable de 120 mm², las entradas de carga para vehículos CHARX connect universal aptas para HPC alcanzan potencias de carga de 500 kW o más, en función de las distintas condiciones de funcionamiento.
Más información
Unidad de refrigeración HPC
La unidad de refrigeración pasiva garantiza una refrigeración eficaz del cable de carga HPC CHARX connect professional. El control de carga puede regular la capacidad de refrigeración a través de los sensores de temperatura del conector de carga.
Ver detalles de producto
Electrónica de potencia DC
Los módulos de potencia CHARX power de 30 kW garantizan una conversión eficaz de la corriente de red AC a corriente DC. Conectando hasta 48 módulos, se puede alcanzar una potencia total de hasta 1440 kW.
Más información
Controles de carga DC
Los controladores de carga DC libremente programables CHARX control modular para montaje en carril DIN y CHARX control integrated para montaje en rack de 19" forman la inteligencia de las modernas estaciones de recarga HPC.
Más información
Contadores de energía DC
Los contadores de energía DC EMpro, que cumplen la ley de calibración, permiten realizar mediciones directas a prueba de manipulaciones en las clases de potencia de 200 kW y 650 kW y están preconfigurados para nuestros controles de carga DC.
Ver lista de productos
Accesorios para cables de carga HPC
Los accesorios útiles, como kits de reparación, empuñaduras para cables y soportes para conector de carga, simplifican el mantenimiento y el manejo del cable de carga HPC CHARX connect professional.
Ver lista de productos
Control de carga del vehículo
El control de carga CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel entre la estación de recarga HPC y el vehículo. Controla la entrada de carga CCS, la indicación LED, el botón de cancelación y los contactores de alta tensión.
Más información
Cable de carga HPC durante la prueba de calentamiento en el laboratorio

El desarrollo de la tecnología HPC Cómo la ingeniería alemana ha revolucionado la estación de carga rápida

Con la primera generación de cables de carga HPC en 2018, marcamos un hito en la electromovilidad al aumentar a 500 kW los 200 kW que eran hasta el momento posibles para la carga de CCS. Uno de los mayores retos era conseguir que el diámetro del cable de carga y el tamaño y peso del conector de carga fueran lo más manejables posible y, al mismo tiempo, evitar de forma segura un sobrecalentamiento peligroso. Solo lo conseguimos gracias a la eficaz refrigeración por líquido y a un diseño de cables bien estudiado. Finalmente ganamos un premio por esta avanzada tecnología y, en la actualidad, se puede ver nuestro conector de carga HPC en casi todas las estaciones de carga rápida de la autopista.

En los años posteriores, la creciente electrificación del sector de los utilitarios también aumentó las exigencias de potencia de carga. También recibimos valiosos comentarios de nuestros clientes sobre lo que consideran importante en un cable de carga HPC. Así se creó la segunda generación HPC, aún más potente, robusta y segura. Nuestros equipos de desarrollo optimizaron el concepto de refrigeración y la estructura de los cables hasta el último detalle para garantizar una perfecta disipación del calor. Mientras que otros fabricantes apuestan por el aceite para transformadores como medio de refrigeración, nosotros optamos convencidos por la mezcla de agua y glicol, respetuosa con el medio ambiente y con facilidad de mantenimiento.

Por supuesto, el nuevo conector de carga HPC también se sometió a pruebas en nuestro laboratorio de pruebas y homologación de acuerdo con los estrictos requisitos de la norma IEC 62196 en términos de calentamiento, fuerza de cizallamiento, fuerza de tracción, flexión alternante, torsión, sobrecarga y muchas otras disciplinas. En algunas áreas puede incluso superar lo que exige la norma, por ejemplo, una protección IP que le permite soportar la inmersión en 1 metro de agua.

Un conductor carga su camión eléctrico con el conector de carga MCS

¿Los conectores MCS harán que se dejen de utilizar los HPC? ¿Y cuándo lanzará Phoenix Contact los conectores de carga MCS?

Con nuestra nueva generación HPC, ofrecemos por primera vez un cable de carga CCS que, gracias a su extraordinaria potencia de carga de hasta 1 MW, también es adecuado para la carga rápida de muchos utilitarios, como autobuses y camiones, en los que de otro modo sería necesario el reequipamiento al Megawatt Charging System (MCS), aún en fase de desarrollo. Como estos vehículos de carretera continúan con el estándar CCS consolidado, pueden seguir beneficiándose de la amplia infraestructura de recarga CCS.

La situación es diferente en el ámbito de los utilitarios industriales todoterreno, como los de minería y construcción, que requieren potencias de carga de 1,5 a 3 MW con baterías aún mayores. Precisamente por eso es indispensable el uso de MCS.

Desde que se fundó el grupo de trabajo CharIN MCS en 2018, trabajamos en la definición de los requisitos para el desarrollo del estándar de carga MCS y esperamos ofrecer a principios de 2026 los cables de carga MCS adecuados y, a medio plazo, tomas de carga MCS con la alta calidad habitual de Phoenix Contact.

El conector de carga CCS Megawatt en una prueba práctica

Una historia de éxitos desde 2016 hasta la actualidad High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: El presidente de los EE. UU. Barack Obama y la cancillera alemana Angela Merkel sostienen en sus manos en la Hannover Messe la tecnología de carga rápida del futuro. Se trata todavía del prototipo del conector de carga HPC.
2016: El presidente de los EE. UU. Barack Obama y la cancillera alemana Angela Merkel sostienen en sus manos en la Hannover Messe la tecnología de carga rápida del futuro. Se trata todavía del prototipo del conector de carga HPC.
2016 - 2018: En el proyecto de investigación FastCharge, hicimos realidad la primera estación de recarga del mundo con 450 kW junto con BMW, Porsche, Siemens y Allego. Demostramos así que la auténtica High Power Charging no solo es posible técnicamente, sino también en la práctica.
2016 - 2018: En el proyecto de investigación FastCharge, hicimos realidad la primera estación de recarga del mundo con 450 kW junto con BMW, Porsche, Siemens y Allego. Demostramos así que la auténtica High Power Charging no solo es posible técnicamente, sino también en la práctica.
2018: Se entregan los primeros cables de carga HPC refrigerados conforme a la norma CCS de tipo 2 y se instalan en estaciones de carga rápida de toda Europa. Pueden transmitir 500 kW de forma permanente y segura. De este modo, revolucionamos la tecnología de carga rápida.
2018: Se entregan los primeros cables de carga HPC refrigerados conforme a la norma CCS de tipo 2 y se instalan en estaciones de carga rápida de toda Europa. Pueden transmitir 500 kW de forma permanente y segura. De este modo, revolucionamos la tecnología de carga rápida.
2019: Recibimos el premio al Innovador del Año por nuestra avanzada tecnología HPC. Wladimir Klitschko entrega el premio empresarial al director general Michael Heinemann, al jefe de proyecto Robert Ewendt y al desarrollador Dirk Moseke.
2019: Recibimos el premio al Innovador del Año por nuestra avanzada tecnología HPC. Wladimir Klitschko entrega el premio empresarial al director general Michael Heinemann, al jefe de proyecto Robert Ewendt y al desarrollador Dirk Moseke.
2020: Se amplía la cartera de productos HPC. Con el lanzamiento al mercado de la electrónica de potencia CHARX power y otros componentes, Phoenix Contact se convierte progresivamente en un proveedor de servicios completo para infraestructuras de recarga DC.
2020: Se amplía la cartera de productos HPC. Con el lanzamiento al mercado de la electrónica de potencia CHARX power y otros componentes, Phoenix Contact se convierte progresivamente en un proveedor de servicios completo para infraestructuras de recarga DC.
2021: High Power Charging llega a América Los cables de carga refrigerados ahora también están disponibles para el mercado americano, naturalmente con homologación UL. La tecnología del interior sigue siendo la misma, solo que la cara enchufable sigue el estándar americano CCS de tipo 1.
2021: High Power Charging llega a América Los cables de carga refrigerados ahora también están disponibles para el mercado americano, naturalmente con homologación UL. La tecnología del interior sigue siendo la misma, solo que la cara enchufable sigue el estándar americano CCS de tipo 1.
2023: High Power Charging ahora también sin refrigeración En lugar de los 500 kW que se alcanzaban con refrigeración, se pueden transmitir aquí, sin refrigeración por líquido y gracias al aumento de la sección de cable, 375 kW de forma permanente y segura, lo que resulta suficiente para muchas aplicaciones.
2023: High Power Charging ahora también sin refrigeración En lugar de los 500 kW que se alcanzaban con refrigeración, se pueden transmitir aquí, sin refrigeración por líquido y gracias al aumento de la sección de cable, 375 kW de forma permanente y segura, lo que resulta suficiente para muchas aplicaciones.
2024: Un autobús eléctrico del fabricante suizo Hess supera la prueba de carga HPC definitiva. Se carga en solo 30 minutos con 500 A o 350 kW, del 30 % al 80 %, con ayuda del conector de carga CCS refrigerado, incluso en verano.
2024: Un autobús eléctrico del fabricante suizo Hess supera la prueba de carga HPC definitiva. Se carga en solo 30 minutos con 500 A o 350 kW, del 30 % al 80 %, con ayuda del conector de carga CCS refrigerado, incluso en verano.
2025: Redefinición de High Power Charging con la segunda generación de cables de carga HPC refrigerados. El concepto de refrigeración mejorado permite alcanzar potencias de carga de hasta 1000 kW. Esto hace que la carga HPC basada en CCS resulte atractiva también para los utilitarios.
2025: Redefinición de High Power Charging con la segunda generación de cables de carga HPC refrigerados. El concepto de refrigeración mejorado permite alcanzar potencias de carga de hasta 1000 kW. Esto hace que la carga HPC basada en CCS resulte atractiva también para los utilitarios.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.