The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para aplicaciones LED Pequeña, blanca y rápida: la solución innovadora para placas de circuito impreso LED rígidas y flexibles. Los nuevos conceptos de iluminación requieren soluciones innovadoras. Con las series PTSM y PTF podrá conectar placas de circuito impreso LED rígidas y flexibles de forma rápida y sencilla.

Tecnología de conexión para aplicaciones LED

Sus ventajas

  • Desarrollada especialmente para aplicaciones LED: gracias al plástico blanco resistente a la luz y a su diseño compacto
  • Solución de conexión universal para placas de circuito impreso LED flexibles y rígidas
  • Ahorro de tiempo: mediante una conexión sencilla y sin herramientas
  • Puesta en servicio rápida: gracias al elemento de alimentación preconfeccionado de la serie PTF
Tecnología de conexión para placas de circuito impreso LED flexibles – PTF

Tecnología de conexión para placas de circuito impreso LED flexibles – PTF

Extremo del conector

  • hasta 10 A/25 V por conector macho
  • conexión en unión continua con la placa de circuito impreso
  • para placas de circuito impreso de 8 mm
  • Conexión Pierce

alimentación

  • hasta 10 A/25 V por conector macho
  • versión en 2 o 4 polos con cables preconfeccionados
  • mecanismo de bloqueo integrado
Tecnología de conexión para placas de circuito impreso LED rígidas – PTSM

Tecnología de conexión para placas de circuito impreso LED rígidas – PTSM

Bornas para placa de circuito impreso

  • 6 A/hasta 320 V
  • sólidos metales en forma de ancla
  • conexión push-in rápida
  • adecuada para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura total 5 mm

Conectores

  • 6 A/hasta 320 V
  • conexión push-in rápida
  • variantes invertidas
  • carcasas de base adecuadas para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura total 5 mm