The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Switch SPE

Switches SPE gestionados Comunicación Ethernet continua hasta el nivel de campo

Con Single Pair Ethernet (SPE) se puede realizar una comunicación continua basada en IP desde el sensor hasta la nube. Ethernet se transmite a través de un solo par de hilos. De este modo, se ahorra espacio y se simplifica la conexión de sensores y actuadores desde el nivel de campo. Además de la transmisión de datos, la instalación de dos hilos también se puede utilizar para la fuente de alimentación de los equipos terminales a través de PoDL - Power over Data Line.

Con los switches SPE gestionados de Phoenix Contact podrá integrar modernos sensores con la interfaz Single Pair Ethernet en la red Ethernet existente. De este modo, se facilita el acceso directo a los datos desde el nivel de campo.

Sus ventajas:

  • Largas distancias de hasta 1000 m gracias al estándar SPE 10 BASE-T1L
  • Ya no se necesitan subsistemas ni pasarelas de enlace, lo que reduce la complejidad
  • Instalación sencilla y que ahorra espacio gracias a la transmisión de datos y al suministro de energía a través de un solo par de cables
  • Uso universal con todos los protocolos basados en Ethernet e IP
  • Además de las funcionalidades SPE, el switch gestionado cuenta con las características probadas del FL SWITCH-2300

Tecnología Single Pair Ethernet Integración directa de sensores y equipos de campo

La tecnología Single Pair Ethernet hace posible la transmisión de datos basada en Ethernet a través de un solo par de hilos. Esto permite conectar sensores y actuadores desde el nivel de campo sin pasarelas de enlace ni subsistemas adicionales. En el mismo par de hilos, los sensores y actuadores reciben alimentación a través de Power over Data Line (PoDL). La moderna tecnología de transmisión garantiza una comunicación Ethernet compacta y rentable del sensor a la nube.

Propiedades de producto


Mapa de imágenes interactivo: Switches SPE gestionados, propiedades de producto
Fuente de alimentación
Además de la transmisión de datos por Ethernet, la tecnología SPE también se utiliza como fuente de alimentación de los equipos terminales. Como los equipos se alimentan a través del mismo par de hilos, el esfuerzo de instalación y el espacio necesario para el cableado de campo se reducen al mínimo. Con la ayuda de Power over Data Line (PoDL), se puede transmitir una potencia útil de hasta 50 W. Con PoDL clase 11, el switch SPE gestionado ofrece una clase de potencia de 24 V. Los sensores o equipos de campo se alimentan con hasta 3,2 W.
Estándar SPE 10 BASE-T1L
Con el estándar SPE 10 BASE-T1L, se pueden alcanzar largas distancias. El estándar define el cableado de datos con un solo par de hilos y una distancia de transmisión de hasta 1000 m. El switch SPE gestionado permite la conexión de equipos SPE con estándar 10 BASE-T1L en ocho puertos SPE. De este modo, es posible recorrer largas distancias sin necesidad de sistemas de bus de campo adicionales.
Probado y preparado para el futuro en un solo equipo
El switch Single Pair Ethernet gestionado convence por las funciones de eficacia probada. Además de las funciones SPE, el switch SPE es compatible con todas las funciones de la conocida serie FL SWITCH 2300. Por ejemplo, el switch cuenta con amplias funciones de redundancia y seguridad para la implantación de redes preparadas para el futuro.
Untitled X6MpZ
.
Topología de una fábrica

Compacta y de futuro garantizado: Single Pair Ethernet en la automatización industrial

Aplicaciones

El FL SWITCH 2303-8SP1 gestionado es ideal para diversas aplicaciones de digitalización en la automatización de edificios, fábricas y procesos, así como en infraestructuras (tráfico, agua/aguas residuales). La nueva tecnología Single Pair Ethernet se integra fácilmente en una infraestructura Ethernet existente.

Los switches SPE gestionados constituyen la base de una solución Single Pair Ethernet preparada para el futuro. Los sensores inteligentes pueden integrarse ahorrando recursos y costes. Se puede prescindir de pasarelas de enlace y de subsistemas complejos. Los datos del nivel de campo se conectan continuamente a Internet y a la nube.

Visión general de los productos

Visión general del switch FL gestionado 2303-8SP1:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Switch SPE gestionado
puertos SPE 8 x 10 BASE-T1L
puertos de cobre RJ45 3 x 100/ 1000 BASE-TX
Alimentación de equipos SPE Opcionalmente a través de PoDL (Power over Data Line)
Clase de potencia PoDL 24 V DC clase de potencia 11 (IEEE 802.3 cg)
Tensión de alimentación 18 V DC … 32 V DC
Propiedades gestionadas Funciones de QoS, redundancia y seguridad en tiempo real
Interfaz de gestión Web, SNMP, CLI, dispositivo Profinet
Código de artículo 1278397