The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Estación Radioline

Sistema inalámbrico Radioline

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.

Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

Sus ventajas

  • Puesta en marcha sencilla de sistemas inalámbricos – girando una sola vez la rueda selectora, sin necesidad de programar
  • Alta fiabilidad gracias a la nueva tecnología Trusted Wireless 2.0, encriptación AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia
  • Elevados alcances hasta 32 km gracias a la gran sensibilidad del receptor y velocidades de transmisión de datos ajustables individualmente
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril y a la aptitud hot swap
Mapeo de E/S
Mapeo de E/S YouTube

Mapeo de E/S

Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S entre sí dentro de una red. Para hacerlo, solo tiene que ajustar en el mismo número los módulos de E/S que deben comunicarse entre sí.

Una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12, y así las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.

Campos de aplicación típicos de Radioline

Industria de procesos
Empleados del sector del agua y de las aguas residuales
Postes de electricidad frente a una ciudad iluminada
Tecnología de transporte frente a un túnel de carretera
Industria de procesos

Control del nivel de llenado en depósitos, control de la temperatura, mediciones del caudal, estaciones de bombeo y cadenas de pozos, control de tuberías, control de fugas, infraestructura en parque químico, gestión energética, en el área de la zona Ex 2

Empleados del sector del agua y de las aguas residuales

Plantas para el tratamiento de aguas, conexión remota a estaciones de bombeo, conexión remota a pozos, piezas giratorias, p. ej. en un rascador de puente, control del nivel de llenado

Postes de electricidad frente a una ciudad iluminada

Técnica de la energía: parques eólicos, minería a cielo abierto, infraestructura en la central eléctrica, estaciones de transformadores, centrales hidroeléctricas

Manipulación de materiales: monitorización de motores en cintas transportadoras, mensajes de avería, mensajes de estado en vehículos móviles

Tecnología de transporte frente a un túnel de carretera

Accionamiento de instalaciones de señales de luz, indicadores de aparcamientos, instalaciones de señales de tráfico variables, paneles de rótulos.

Estructura de red Trusted Wireless típica

Estructura de red Trusted Wireless

Radioline en la conexión punto a punto, en la red en estrella y en redes enmalladas.

Un equipo – muchas aplicaciones


Transmisión de señales de E/S (wire-in/wire-out)

Transmisión de señales de E/S (wire-in/wire-out)

Modo de datos de E/S

Radioline permite distribuir fácilmente las señales de E/S en la red y construir diferentes estructuras de red (estado por defecto a la entrega). En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.

Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin programación.

Modo de datos serie

Transmisión de datos serie

Modo de datos serie

Con Radioline pueden interconectarse en red de forma inalámbrica varios sistemas de control o equipos periféricos serie de forma sencilla y rápida.

De este modo, pueden reemplazarse cables RS-232/485 serie.

Transmisión de datos de estaciones de E/S a un sistema de control

Transmisión de datos de estaciones de E/S a un sistema de control

Modo PLC/Modbus RTU

A través de las interfaces RS-232 y RS-485 integradas, los módulos de E/S se pueden conectar directamente al sistema de control de forma inalámbrica mediante el protocolo Modbus con Radioline.

A cada estación remota pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Las señales de E/S se depositan en un módulo inalámbrico de estación base en un registro Modbus integrado y pueden consultarse aquí en cualquier momento desde el sistema de control.

Además de las señales, en el registro Modbus también se ponen a disposición parámetros de diagnóstico, como la calidad de señales inalámbricas de los distintos participantes, para garantizar una monitorización continua del sistema inalámbrico.

Transmisión de datos de señales de E/S y datos Modbus

Transmisión de datos de señales de E/S y datos Modbus

Modo PLC/Modbus RTU dual

Este modo combina el "modo de datos serie" y el "modo PLC/Modbus RTU". En este modo, cada estación de la red funciona como servidor Modbus independiente. A cada estación de la red pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Los datos de proceso se guardan localmente en el mapa de memoria Modbus de la respectiva estación. Simultáneamente, a cada estación pueden conectarse otros servidores Modbus mediante RS-232 o RS-485 y tratarse mediante la correspondiente dirección Modbus.

Desde la estación base pueden leerse todos los datos de diagnóstico de la red inalámbrica mediante Modbus.

Posibilidades de aplicación con el sistema Radioline


Posibilidades de aplicación con el sistema Radioline

Visión general de los productos Módulos de cabecera Radioline

Módulo inalámbrico RAD-868-IFS
Módulo inalámbrico RAD-900-IFS-…
Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS-…
Acoplador de bus RAD-RS485-IFS
Módulo inalámbrico RAD-868-IFS

Módulo inalámbrico RAD-900-IFS-…

Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS-…

Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Región Europa América del Norte/Sur (RAD-900-IFS), Australia/Nueva Zelanda (RAD-900-IFS-AU) En todo el mundo (RAD-2400-IFS), Japón (RAD-2400-IFS-JP) En todo el mundo
Banda de frecuencia 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Alcance típico con visibilidad directa < 20 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos) < 32 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos) < 5 km < 1,2 km (mediante cables de cobre de 2 hilos disponibles o más con convertidores o repetidores)
Topología Punto a punto, estrella, malla Punto a punto, estrella, malla Punto a punto, estrella, malla Punto a punto, línea
Número de participantes de red < 99 < 250 < 250 < 99
Tiempo de transmisión habitual (punto a punto, bidireccional - dependiendo de la banda de frecuencia, la velocidad de transmisión de datos, la longitud del telegrama, la estructura/tamaño de la red) > 2 s (modo de E/S), > 390 ms (modo serie) > 200 ms (modo de E/S), > 25 ms (modo serie) > 200 ms (modo de E/S), > 25 ms (modo serie) > 80 ms (modo de E/S)

Visión general de los conjuntos de aparamenta para exteriores Radioline

Conjunto de aparamenta para exteriores RAD-RUGGED-BOX-CONF
Caja para exteriores RAD-900-DAIO6
Conjunto de aparamenta para exteriores RAD-RUGGED-BOX-CONF

Caja para exteriores RAD-900-DAIO6

Región En todo el mundo América del Norte y Canadá
Banda de frecuencia 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurable) 900 MHz
Señales de entrada y salida RS-485, tipo y número de señales de entrada y de salida configurables 2 x entradas/salidas digitales, 1 x entrada/salida analógica
Alimentación de tensión 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC o 100 V AC ... 240 V AC
Temperatura ambiente -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Tipo de protección IP66 NEMA 4X
Dimensiones 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Visión general de los productos Módulos de ampliación de E/S Radioline

Módulos de E/S digitales de 4 canales
Módulos de E/S digitales de 8 canales
Módulos de E/S digitales de 4 canales

Módulos de E/S digitales de 8 canales

Señal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 ... 30,5 V DC o 2 x impulsos (< 100 Hz, 32 bits (PLC/Modbus RTU o modo dual)), 4 x NAMUR
Señal de salida (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (salida de relé) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (salida de transistor)
Módulos combinables en el modo de E/S RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Visión general de los productos Módulos de ampliación de E/S Radioline

Módulo de E/S digital/analógico
Módulos de E/S analógicos
Temperatura módulo de E/S
Módulo de E/S digital/analógico

Módulos de E/S analógicos

Temperatura módulo de E/S

Señal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (de -50 °C a +250 °C), conexión de 2/3 conductores
Señal de salida (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Módulos combinables en el modo de E/S RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)