The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de instalación QPD

Con los conectores y distribuidores para instalaciones de la serie QPD, podrá conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales.
Conectores para instalaciones QPD en una luz para túnel

Ahorre hasta un 80 % de tiempo de cableado

La distribución de energía no tiene por qué llevar mucho tiempo. Los conectores y distribuidores para instalaciones de la serie QPD ofrecen una conexión de potencia rápida y robusta. Con la conexión por corte de aislante IDC QUICKON, de eficacia probada, los cables pueden conectarse sin necesidad de pelarlos y sin herramientas especiales. Gracias a su alto índice de protección y resistencia al impacto, el sistema de instalación QPD está diseñado para una conexión exterior segura y protegida.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar las conexiones in situ
  • Confección sencilla y rápida sin pelado ni atornillado
  • Diseño flexible de la distribución de energía mediante variantes fijas y enchufables
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP68/IP69, con resistencia a choques IK07
  • Electrónica completamente protegida, ya que los equipos pueden permanecer cerrados al realizar la conexión in situ
Sistema de instalación QPD

Sistema de instalación QPD

Conectores para instalaciones y distribuidores de instalación QPD

La distribución de energía desempeña un papel crucial en plantas industriales e instalaciones en edificios. Por tanto, un sistema de instalación sencillo, robusto y flexible es una ventaja. Con el QPD, ofrecemos una conexión de potencia rápida y segura de hasta 690 V y 40 A. Los conectores macho, empalmadores de cables y distribuidores pueden conectarse in situ sin necesidad de herramientas especiales. La tecnología de conexión IDC facilita la conexión directa de cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin necesidad de pelarlos. QPD es especialmente robusto y cumple los índices de protección IP68 e IP69K. Esto permite su uso en condiciones extremas.

Conexión segura en pocos pasos Confección con conexión por corte de aislante IDC QUICKON

Paso 1: Pele el cable y prepare el conductor PE.
Paso 1: Pele el cable y prepare el conductor PE.
Paso 2: Introduzca los hilos en la tuerca QUICKON y encájelos en las guías de hilos marcadas (1, 2, 3…).
Paso 2: Introduzca los hilos en la tuerca QUICKON y encájelos en las guías de hilos marcadas (1, 2, 3…).
Paso 3: Corte al ras los extremos de hilo trenzado.
Paso 3: Corte al ras los extremos de hilo trenzado.
Paso 4: Coloque la tuerca de unión sobre el soporte de contactos y apriétela hasta el tope o con el par de apriete indicado.
Paso 4: Coloque la tuerca de unión sobre el soporte de contactos y apriétela hasta el tope o con el par de apriete indicado.
La distancia de apriete óptima se muestra cuando se escucha claramente un clic. La tuerca QUICKON está ahora apretada de manera que ya no se puede soltar manualmente.
La distancia de apriete óptima se muestra cuando se escucha claramente un clic. La tuerca QUICKON está ahora apretada de manera que ya no se puede soltar manualmente.
Listo: el cable se conecta rápida y fácilmente sin herramientas especiales
Listo: el cable se conecta rápida y fácilmente sin herramientas especiales
Tecnología de conexión IDC

Tecnología de conexión IDC

Conexión por corte de aislante IDC (Insulation Displacement Connection)

En la tecnología por corte de aislante el cable se conecta sin pelarse. Mediante las guías de hilos los conductores se centran automáticamente. Al realizar el giro de cierre de la tuerca de unión, parte del aislamiento del conductor se separa y se establece un contacto eléctrico estanco al gas.

Vista en 3D

Vista de 360º del sistema de instalación QPD

Los conectores para instalaciones QPD le permiten conectar cables de forma cómoda y segura. Se acabó el tedioso aflojar y apretar tornillos. La instalación es rápida gracias a la tecnología por corte de aislante IDC. Esto ahorra tiempo y evita errores de conexión.

Visión general de los productos Sistema de instalación QPD

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de los productos Sistema de instalación QPD
Distribuidores en T
Con ayuda del distribuidor en T compacto puede instalarse fácilmente un cable derivado para consumidores. El cable deriva en este caso en el ángulo derecho de la línea principal pasante.
Ir a los distribuidores en T
Distribuidores en T
Distribuidores en H
El distribuidor en H es una caja de conexión compacta, robusta y rápida de conectar. Las cuatro conexiones están conectadas paralelamente entre sí, y de este modo permiten también el uso como distribuidor en estrella.
Ir a los distribuidores en H
Distribuidores en H
Pasamuros
Los pasamuros son prensaestopas conectables desde el exterior. Ya no es necesario abrir los equipos para la conexión de los cables. De este modo, se garantiza la clase de protección específica del fabricante.
Ir a los pasamuros
Pasamuros
Conectores para instalaciones
Para un cambio rápido del equipo, en caso de reparación o en instalaciones con cables preconfeccionados, resulta especialmente adecuado el conector con contacto de tierra adelantado. Este está codificado contra errores al enchufar
Ir a los conectores para instalaciones
Conectores para instalaciones
Empalmadores de cables
Para la prolongación del cable o la reparación puede utilizarse el empalmador de cables. En combinación con un conector, puede utilizarse como conexión de acoplamiento flexible.
Ir a los empalmadores de cables
Empalmadores de cables
Empalmadores de cables QPD

Empalmadores de cables de la serie QPD

Experimente la eficacia de los empalmadores de cables de la serie QPD de Phoenix Contact. Los compactos empalmadores de cables facilitan enormemente la prolongación o reparación de cables. Gracias a la avanzada tecnología de conexión por corte de aislante IDC, podrá reducir sus costes de trabajo hasta en un 80 %. De este modo, podrá completar sus trabajos eléctricos en un abrir y cerrar de ojos. Los empalmadores de cables QPD son una ayuda indispensable para cualquier electricista – por ejemplo, en obras, en la fabricación de maquinaria e instalaciones o en instalaciones eléctricas en general.

Instalación rápida sin herramientas especiales

La distribución de energía no tiene por qué llevar mucho tiempo. Así lo demuestran los empalmadores de cables QPD. La conexión rápida IDC funciona sin pelar los hilos trenzados. Para su instalación, no se necesitan costosas herramientas especiales. Vea el vídeo para comprobar lo fácil que es la instalación.

Accesorios QPD

Más flexibilidad con los accesorios QPD

Accesorios QPD

Ya sean tapones de cierre, capuchones o perfiles codificadores: la amplia gama de accesorios para el sistema de instalación QPD ofrece flexibilidad adicional para la distribución de energía.

Conectores QPD STAK/STAS 3 para conexiones de motores

Las situaciones de montaje de difícil acceso requieren conexiones enchufables fiables que puedan conectarse de forma rápida y cómoda. Los conectores confeccionables QPD STAK 3 y STAS 3 están especialmente diseñados para la conexión de motores de persianas, persianas enrollables y toldos. La instalación se realiza gracias a la conexión IDC en pocos pasos sin pelar ni atornillar. Las carcasas del conector son permanentemente a prueba de salpicaduras de agua y polvo, resistentes a los rayos ultravioleta y al frío y calor.

Perfectos para múltiples aplicaciones Nuestros sistemas de instalación ofrecen una distribución de energía flexible y robusta en aplicaciones de edificios, industriales y exteriores.

Túnel con iluminación
Infraestructura de tráfico
Aerogenerador en el parque solar
Generación de energía
Coches eléctricos en un parque de carga operado con energía solar
Electromovilidad
Estación base LTE
Telecomunicación
Edificio de oficinas desde el interior
Infraestructura de edificios
Buque de carga
Marina y offshore
Cinta transportadora
Intralogística
Edificio de producción
Producción
Instalación HVAC en el tejado
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Estación de carga para bicicletas eléctricas
Micro Mobility
E-PAPER
Todos los sistemas de instalación de un vistazo

Conozca nuestra cartera de sistemas de instalación. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos.

Abrir el E-Paper
Sistemas de instalación IPD, QPD y PRC