MICROFOX-R_DB - Tenazas de punta
1212802

Alicates de boca redonda para electrónica, con resorte de apertura, superficie de agarre lisa, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Sus ventajas

Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad