Módulo de redundancia para el perfil de carril

Módulos de redundancia

Un módulo de redundancia sirve para desacoplar dos fuentes de alimentación y garantiza una alta disponibilidad y productividad de su instalación.
En particular, en aplicaciones con requisitos máximos en cuanto a la seguridad de servicio se necesita una fuente de alimentación redundante. Un sistema redundante evita que el fallo de una fuente de alimentación provoque la parada de la instalación.

Más información

Nuevos productos

Módulo de redundancia QUINT ORING
STEP DIODE

Módulos de redundancia activos con tecnología ACB

Para lograr una redundancia continua

Los nuevos módulos QUINT ORING con tecnología ACB disponen ahora de una protección contra sobretensiones parametrizable mediante NFC, así como de dos salidas que garantizan la máxima disponibilidad de la planta.

Características principales

  • Tecnología ACB y OVP (Over Volt Protection) de libre elección
  • Revestimiento protector con homologación ATEX, IECEx y UL HazLoc para condiciones ambientales extremas
  • Amplio rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C

Las ventajas

  • Control funcional preventivo mediante la supervisión permanente de la tensión de entrada, la corriente de salida y el trayecto de desacoplamiento
  • Redundancia continua hasta el consumidor
  • Vida útil duplicada gracias a la distribución homogénea de la carga
  • 70 % de ahorro de energía mediante desacoplamiento con MOSFET
  • La protección contra sobretensiones en la salida (Over Voltage Protection) aumenta la seguridad de servicio

Módulo de redundancia para facilitar el desacoplamiento

Montaje sobre carril o en superficies planas

El nuevo STEP DIODE es compacto e ideal para su uso en cajas de distribución. Aumenta la seguridad del suministro en la zona de instalación en edificios y también puede utilizarse para aumentar la potencia.

Características principales

  • Tensión de entrada 5 V DC … 24 V DC
  • Corriente de salida total máx. 10 A
  • Conexión push-in con dirección de conexión conductor/PCB: 45°
  • Amplio rango de temperatura: -10 °C … +70 °C

Las ventajas

  • Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles
  • Diseño frontal coherente con etiquetado frontal significativo y código QR para toda la familia STEP POWER
  • La corriente ya no tiene que distribuirse por igual en ambas entradas. Se pueden conectar 10 A por entrada, si bien la corriente total no debe superar los 10 A
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante diseños estrechos y planos

Desacoplamiento y supervisión con el módulo de redundancia QUINT S-ORING

Desacoplamiento y supervisión con QUINT S-ORING

Desacoplamiento y supervisión con el módulo de redundancia activo QUINT S-ORING

El módulo de redundancia QUINT S-ORING es un módulo de redundancia activo de un canal para la configuración independiente de un sistema redundante. En combinación con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER dispondrá de un sistema completamente supervisado.

Desacoplamiento, supervisión y regulación con el módulo de redundancia QUINT ORING

Desacoplamiento, supervisión y regulación con QUINT ORING

Desacoplamiento, supervisión y regulación con el módulo de redundancia activo QUINT ORING

Los módulos de redundancia activos QUINT ORING supervisan todo el sistema redundante, es decir, la tensión de entrada, el cableado y la corriente de carga. De este modo, los estados de funcionamiento críticos se detectan en una fase temprana y se puede restablecer la redundancia.

Desacoplamiento con módulos de diodos

Desacoplamiento con módulos de diodos

Desacoplamiento con módulos de diodos

Una fuente de alimentación redundante con módulos de diodos sencillos desacopla dos fuentes de alimentación. De este modo, un cortocircuito en la salida de una de las fuentes de alimentación o en la línea de alimentación desde la fuente de alimentación hasta el diodo ya no tiene ningún efecto sobre la carga.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo
Con nuestros sistemas de alimentación, se asegura la máxima disponibilidad de la planta. Infórmese sobre las fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida para diferentes requisitos e industrias.
Abrir el E-Paper
Sistemas de alimentación