AXC F 2152 - Sistema de control
2404267

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2; Procesador: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Real-time-capable Linux operating system for deterministic and reliable execution of time-critical processes
Supports numerous protocols such as: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – for smooth communication with IT systems
Direct connection to the Proficloud, the PLCnext Store and any cloud platforms – for seamless IoT integration of your applications
Support for numerous fieldbus protocols (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) for easy integration into existing automation technology systems and installations
Maximum design freedom thanks to the combination of classic PLC programming with modern high-level languages such as C++, C#, or Python
Meets the highest security requirements of industrial automation – for the protection of your applications and data
Sistema operativo Linux
Compatibilidad con lenguaje de alto nivel e IEC 61131-3 en combinación
Hasta 63 módulos de E/S AXIO alineables directamente
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Resistencia CEM aumentada
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" del manual del usuario)
Soporte PROFINET
Conexión a PROFICLOUD
Compatibilidad con numerosos protocolos como: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Conexión a la PLCnext Store
Ciberseguridad según IEC 62443